DG275 GC (3 fase)

Genset Gas DG275 GC (3 fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
275 eKW
275 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat

Ikhtisar

Genset Gas Alam 275 kW

Lini produk generator dengan pengapian busi Cat® untuk aplikasi stasioner memiliki eksitasi magnet permanen, kumparan pengatur pengapian, stator miring, penyesuaian tegangan melalui kontroler EMCP, isolasi kumparan Kelas H, dan menggunakan 2/3 pitch.

Keunggulan

Hingga 908 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Fitur Alternator Kelas H Isolasi

Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Spesifikasi Produk untuk DG275 GC (3 fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 275 eKW 275 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat
Kapasitas Silinder 864,71 in³ 14.17 l
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Sistem Bahan Bakar Karburator, Aliran Turun Karburator, Aliran Turun
Rasio Kompresi 9.5:1 9.5:1
Diameter 5.31 in 135 mm
Langkah 6.5 in 165 mm
Panjang 136 in 3455 mm
Lebar 57.6 in 1463 mm
Tinggi 66.1 in 1678 mm
Bobot 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (3 fase) Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Radiator yang dipasang di pabrik
  • Antibeku glikol etilena 50/50
  • Sistem pemulihan cairan pendingin tertutup
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Bahan Bakar

  • Penyetop bahan bakar primer dan sekunder
  • Sakelar tekanan bahan bakar rendah
  • Uji tekanan bahan bakar
  • Katup kunci ganda
  • Koneksi NPT
  • Gas Alam atau Uap LP

Generator

  • Material isolasi Kelas H
  • Eksitasi magnet permanen
  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Eksitasi magnet permanen
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Material isolasi Kelas H
  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 3”

Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolasi getaran (tipe keping)
  • Isolator getaran karet

Starter Elektrik dan/atau Pralumas

  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid
  • Sistem listrik engine
  • Kabel baterai
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid

Daya Listrik - Awalan Nomor Seri Paket

  • Alternator pengisian daya baterai

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Start/Pengisian

  • Baterai dengan rak dan kabel
  • Motor starter 12 volt

DG275 GC (3 fase) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Heater mantel air
  • Heater baterai
  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp

Umum

  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Sertifikasi CSA
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Shunt trip dan pemutus kontak bantu
  • MCCB pemutus arus elektronik atau magnetik termal
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DG275 GC (3 fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Terbuka

Penutup

Genset Terbuka
Penutup