Genset Gas G3512H 50 Hz Terbuka, Tampak Kanan Belakang
Genset Gas G3512H 50 Hz Terbuka, Tampak Kanan Belakang
Genset Gas G3512H 50 Hz Terbuka, Tampak Kiri Belakang
Genset Gas G3512H 50 Hz Terbuka, Tampak Kiri Depan
Foto (8)
Video (2)
Tampilan 360 (2)

G3512H Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1515 ekW/1505 ekW pada 1,0pf
1515 ekW/1505 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
44.90%
44.90%

Spesifikasi Produk untuk G3512H

Peringkat Kontinu 1515 ekW/1505 ekW pada 1,0pf 1515 ekW/1505 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 44.90% 44.90%
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
Model Engine G3512H G3512H
Kapasitas Silinder 3574 in³ 59 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Tipe Pengatur ADEM A4 ADEM A4
Panjang 223 in 5656 mm
Lebar 76 in 1921 mm
Tinggi 91 in 2308 mm
Bobot Kering - Genset 31085 lb 14100 kg

Lihat bagaimana G3512H dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3512H

Lihat Penawaran Lainnya