DE65 GC (60 HZ) C3.3 | Generator Diesel 60 kW

DE65 GC (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE65 GC (60 Hz)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Minimum 60 ekW 60 ekW
Peringkat Maksimum 60 ekW 60 ekW
Model Engine Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 89.7 in 2278 mm
Lebar - Maksimum 35.4 in 900 mm
Tinggi - Maksimum 52 in 1322 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE65 GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Stop darurat dengan kunci
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Kebocoran arde
  • Kerusakan arde
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Heater cairan pendingin
  • Baterai
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 80A
  • Pemutus arus 3 Kutub 63A
  • Pemutus arus 3 Kutub 100A
  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 63A
  • Pemutus arus 4 Kutub 80A
  • Pemutus arus 4 Kutub 100A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan Pengujian PGS pada 0,8 PF

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE65 GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari DE65 GC (60 Hz).

Mulai Tur DE65 GC (60 Hz)
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE65 GC (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya