Rental XQP115 (115 kVA) Stage V UE

XQP115 Genset Bergerak

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Utama
115 kVA
115 kVA
Frekuensi
50/60 Hz
50/60 Hz
Tegangan
220 - 480 V
220 - 480 V

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Siap sewa

Siap sewa

Produk yang kokoh dan tahan lama dengan berbagai fitur siap sewa untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan aplikasi.
Strategi Bahan Bakar/Emisi

Strategi Bahan Bakar/Emisi

Stage V UE.
Engine Diesel Cat C4.4

Engine Diesel Cat C4.4

Keandalan yang sudah terbukti di industri.
Panel Kontrol XQCP

Panel Kontrol XQCP

Kontrol digital yang mudah digunakan.
Generator Cat LC3114F

Generator Cat LC3114F

Regulator tegangan otomatis untuk respons cepat dalam aplikasi yang menantang.
Penutup Galvanis yang Kokoh

Penutup Galvanis yang Kokoh

Menghalangi korosi selama penggunaan. Mencegah masuknya air, memberikan keamanan, dan peredaman suara.

Spesifikasi Produk untuk XQP115

Peringkat Utama 115 kVA 115 kVA
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Tegangan 220 - 480 V 220 - 480 V
Strategi Bahan Bakar/Emisi Stage V UE Stage V UE
Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bahan Bakar Diesel Diesel
Emisi Stage V UE Stage V UE
Lebar 45 in 1150 mm
Tinggi 82 in 2076 mm
Panjang 117 in 2970 mm
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin 4579 lb 2077 kg
100% Beban 50 Hz 7.2 gal/hr 27.3 l/hr
100% Beban 60 Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
75% Beban 50 Hz 5.3 gal/hr 20.4 l/hr
75% Beban 60 Hz 5.5 gal/hr 21 l/hr
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) 75,3 dB(A) 75,3 dB(A)
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) 78,9 dB(A) 78,9 dB(A)

XQP115 Perlengkapan Standar

Engine Diesel Cat® C4.4

  • Aftercooler udara ke udara dengan Turbocharger Ganda
  • ECM Elektronik dikontrol

Aftertreatment

  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module) yang Terpasang di Engine
  • Cairan Emisi Diesel (DEF, Diesel Emissions Fluid)

Alternator

  • Rangka LC3114F
  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai

Panel Kontrol

  • Kontroler digital yang dipasang pada set XQCP

Filter Udara

  • Air cleaner, siklonik/kertas dengan mangkuk debu dan indikator servis

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal. Diisi dari pabrik
  • Kinerja ambien tinggi

Sistem Pengisian Daya / Sistem Start

  • 12 V, alternator pengisian daya tugas berat dengan pengaman sabuk dan regulator internal yang menyatu

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar dinding ganda 24 jam dengan pengisian bahan bakar internal
  • Filter bahan bakar primer dan sekunder yang terpasang di engine

Distribusi

  • Penutup baja kokoh terpisah untuk bagian kontrol & distribusi
  • Pemutus arus utama 200 A, 4 kutub

Penutup

  • Penutup berperedam suara berbahan baja galvanis dengan kinerja pengurangan kebisingan yang luar biasa
  • Pengait kompresi seperempat putaran ber-seal yang dapat dikunci atau digembok

Oli Pelumasan

  • Filter oli primer dan sekunder pada engine. Diisi dari pabrik

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik
  • Garansi produsen penuh

XQP115 Perlengkapan Opsional

Distribusi

  • Kotak soket CE dengan proteksi MCB & RCBO terintegrasi

Paket Opsi Bahan Bakar

  • Katup 3 jalur yang dipasang inboard untuk koneksi bahan bakar eksternal, pengukur bahan bakar elektronik dan Sender Ketinggian Bund

Paket Opsi pengurasan

  • Pengurasan oli dan cairan pendingin dipipakan ke rangka dudukan

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana XQP115 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115
XQP115
XQP115
XQP115