Ikhtisar
DE88E0 | Genset Diesel 88 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 88,0 kVA di 50 Hz, genset DE88E0 yang ditenagai oleh engine diesel C4.4 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 88,0 kVA di 50 Hz, genset DE88E0 yang ditenagai oleh engine diesel C4.4 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Minimum | 88 kVA 88 kVA |
| Peringkat Maksimum | 88 kVA 88 kVA |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 415 Volt 220 hingga 415 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Model Engine | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rasio Kompresi | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 75.8 in 1925 mm |
| Lebar - Maksimum | 44.1 in 1120 mm |
| Tinggi - Maksimum | 53.6 in 1361 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 2332 lb 1058 kg |
Bagian Kanan Belakang DE88E0 Terbuka
Penutup
Bagian Kanan Depan DE88E0 Terbuka
Bagian Kiri Depan DE88E0 Terbuka
Penutup
Bagian Kiri Belakang DE88E0 Terbuka