3516 (60 HZ) DGN Paket yang Dapat Ditingkatkan |Generator Diesel 1450-1750 ekW

3516 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1750 ekW
1750 ekW
Peringkat Daya Utama
1600 ekW
1600 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol EMCP 4

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Satu Sumber Aman

  • Komponen yang digunakan di genset ini dipilih pada tahapan desain demi tercapainya kinerja paket yang optimal
  • Genset telah sepenuhnya dirakit di fasilitas Caterpillar dengan mematuhi panduan kualitas kami
  • Setiap paket genset telah diuji sebelum dikirim dari fasilitas Caterpillar
  • Dukungan produk Cat, termasuk layanan dealer, suku cadang, dan garansi mencakup seluruh sistem daya Cat

Spesifikasi Produk untuk 3516 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 1750 ekW 1750 ekW
Peringkat Daya Utama 1600 ekW 1600 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 480 Volt 380 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1750 ekW 1750 ekW
Peringkat Minimum 1450 ekW 1450 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in³ 69 l
Rasio Kompresi 13.5:1 13.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit mekanis Injeksi unit mekanis
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Maksimum 234.4 in 5953 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2410 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Sistem Kontrol

  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Lakukan start siklus engine
  • Paket genset mencakup regulator tegangan Caterpillar
  • Penyesuaian kecepatan
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • Operasi DC 24 Volt
  • Timer pendinginan engine
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • EMCP 4.2B
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Kontrol:
  • Pengujian lampu
  • Konfirmasi alarm
  • Fungsi PLC
  • Fitur histogram beban
  • Layar yang dapat disesuaikan -meteran 0 True RMS AC, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • ATAAC - Radiator paket 3516E dikirim dalam kondisi sudah terpasang
  • 3 input analog
  • 1 output digital yang dapat diprogram
  • Data link modul aksesori
  • 1 output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Data link modul annunciator seri
  • Cat Connect
  • Indikasi digital untuk:
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Tersedia PGS standar bersertifikasi
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • RPM
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Komunikasi:
  • Jam operasi
  • Arus berlebih (50/51)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Frekuensi (Hz)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar) - Temperatur cairan pendingin - Volt (L-L & L-N) - Frekuensi (Hz) - Amp (per fase & rata-rata) - Faktor daya (per fase & rata-rata) - kW (per fase, rata-rata & persen) - kVA (per fase, rata-rata & persen) - kVAr (per fase, rata-rata & persen) - kW-j (total) - kVAr-j (total)
  • Temperatur cairan pendingin
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • kW-jam (total)
  • kVAr-jam (total)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Penghenti darurat
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Tekanan oli rendah
  • Kecepatan berlebih
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Urutan fase generator
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder

Umum

  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
  • Rotasi standar SAE
  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00

Generator dan Attachment

  • Pola detektor temperatur kumparan
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Detektor temperatur putar
  • Tegangan tinggi:
  • Kumparan bentuk
  • Kumparan acak
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Kumparan bentuk
  • Detektor temperatur putar
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Enam kabel
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Tegangan rendah:
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Tegangan sedang:
  • Pola lubang standar NEMA
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)

Literatur

  • Buku suku cadang
  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan

Sistem Pelumasan

  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp

3516 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Modul annunciator lokal: [ ] NFPA 110 [ ] Kustom

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter elemen tunggal

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien standar
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Cairan Pendingin
  • Radiator opsional terpasang
  • Pengukur sakelar level air

Opsi Engine

  • Motor starter: [ ] Standar [ ] Tugas berat
  • Muffler: [ ] Kelas Industri
  • Air cleaner: [ ] Air cleaner elemen tunggal [ ] Air cleaner elemen ganda [ ] Air cleaner tugas berat
  • Alat bantu starter: [ ] Heater Mantel Air 220 V 50 Hz
  • Baterai: [ ] Standar (1400 CCA) [ ] Tugas Berat (2800 CCA)

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi

Alternator

  • Kenaikan temperatur (lebih dari 40°C ambien): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Sistem Buang

  • Adaptor Y
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Offset buang
  • Komponen Emisi Bersih
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Fitting fleksibel
  • Muffler
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Elbow
  • Kabinet takaran Tier 4

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik

Umum

  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Paket UL 2200
  • Logo US aid
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Pemutusan Daya

  • Peringkat pemutus arus: [ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A
  • Operasi pemutus arus: [ ] Listrik
  • Pemutusan daya: [ ] Busbar [ ] Pemutus arus
  • Unit trip pemutus arus: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generator dan Attachment

  • Air cleaner alternator
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Tegangan tinggi: 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan tinggi: 6300, 6600, 6900 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600, 1800
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Konversi generator
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 440, 480, 600 volt, 3 fase 1800 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Heater ruangan

Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract)

  • Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Tahun [ ] 3 Tahun [ ] 5 Tahun

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Koneksi daya belakang
  • Pemutus arus tegangan rendah
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan pengujian generator
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi OSHPD
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Sertifikasi IBC
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8

Starter dan Pengisi Daya

  • Motor starter elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Perangkat pembatas engine
  • Penutup starter
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Heater mantel air
  • Motor starter udara

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kanan Belakang)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Belakang)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Depan)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Depan)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kanan Belakang)
Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Belakang)
Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Depan)
Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Depan)

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya