Ikhtisar
Genset Diesel 150 ekW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 150 ekW pada 60 Hz, genset diesel D150 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 150 ekW pada 60 Hz, genset diesel D150 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Memastikan Anda dapat mengandalkan daya darurat saat dibutuhkan
Dukungan jaringan produk yang terbaik di dunia memastikan suku cadang selalu siap tersedia untuk kebutuhan perawatan dan servis
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Maksimum | 150 ekW 150 ekW |
| Peringkat Minimum | 150 ekW 150 ekW |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3 |
| Tegangan | 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Model Engine | Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.31 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 428 in³ 7.01 l |
| Rasio Kompresi | 16.7:1 16.7:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Elektronik, Common Rail Elektronik, Common Rail |
| Tipe Pengatur | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| Panjang - Maksimum | 103.7 in 2634 mm |
| Lebar - Maksimum | 51.2 in 1300 mm |
| Tinggi - Maksimum | 52.2 in 1402 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 3443 lb 1562 kg |
Set Terbuka D150 GC
Set Terbuka D150 GC
Set Terbuka D150 GC
Set Terbuka D150 GC
Penutup
Penutup