Ikhtisar
Genset Diesel 88 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 88 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE88 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 88 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE88 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Memastikan Anda dapat mengandalkan daya darurat saat dibutuhkan
Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Minimum | 88 kVA 88 kVA |
| Peringkat Maksimum | 88 kVA 88 kVA |
| Model Engine | Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 268.5 in 4.4 l |
| Rasio Kompresi | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 89.6 in 2275 mm |
| Lebar - Maksimum | 43.3 in 1099 mm |
| Tinggi - Maksimum | 57.7 in 1465 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 1245 lb 2745 kg |