Generator Diesel 3608 (60 HZ) | 1830-2660 kW

3608 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2660 ekW
2660 ekW
Peringkat Minimum
1830 ekW
1830 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3608 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 2660 ekW 2660 ekW
Peringkat Minimum 1830 ekW 1830 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 720 & 900 rpm 720 & 900 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama, Kontinu Siaga, Utama, Kontinu
Model Engine 3608 Diesel I-8, 4 Langkah Berpendingin Air 3608 Diesel I-8, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 9064 in³ 148 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Turbocharger, berpendingin air (720 rpm dan HFO), berpelumas oli engine
  • Breather, karter, dipasang di atas

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Regulator Temperatur Udara
  • Termostat mantel air

Sistem Buang

  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel
  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Pengisi oli dan dipstick
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Relief valve eksplosi karter

Sistem Pemasangan

  • Dudukan engine dan generator
  • Peredam, getaran torsional

Sistem Start/Pengisian

  • Peredam suara udara
  • Satu motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Starter udara tipe bilah
  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik

Umum:

  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/Aftercooler/Air oil cooler
  • Cat, Caterpillar Yellow

3608 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Katup kontrol boost
  • Rakitan louver air cleaner
  • Bracket penopang vertikal
  • Filter jelaga

Sistem Pendinginan

  • Pompa air bantu
  • Alat bantu pemanasan
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Tangki ekspansi

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Koneksi sistem bahan bakar

Sistem Generator

  • Isolasi Kelas F
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi bar bus

Sistem Pengatur

  • Cadangan baterai/catu daya
  • Pembagi beban 2301 A
  • Elektronik/aktuator
  • Pemrogram digital
  • Aktuator EGB
  • 723 Plus

Sistem Pelumas

  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)
  • Katup kuras bak penampung oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara non-vertikal
  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator

Sistem Start/Pengisian

  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3608 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3608

3608