Generator Gas G3412 500kW

Genset Gas G3412 dengan RESPONS CEPAT

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga Maksimum
500 ekW di 0,8pf
500 ekW di 0,8pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam
Gas Alam
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Genset Stasioner Khusus Darurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Genset Stasioner Khusus Darurat

Ikhtisar

GENERATOR GAS ALAM 400-512 KW

Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.

Keunggulan

Memenuhi UL2200 Sertifikasi

Sertifikasi EPA Terdepan untuk Non-Darurat, UL2200, UL1446, dan lainnya

Siap dalam 7.0 Detik

Memenuhi spesifikasi industri terdepan seperti NFPA 110 Tingkat 1 Tipe 10

siap menerima 100% BEBAN BLOK

Dapat mengambil beban untuk seluruh situs saat kondisi darurat.

Spesifikasi Produk untuk G3412 dengan RESPONS CEPAT

Peringkat Siaga Maksimum 500 ekW di 0,8pf 500 ekW di 0,8pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Genset Stasioner Khusus Darurat Bersertifikasi EPA AS untuk Genset Stasioner Khusus Darurat
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
RPM 1800 rpm 1800 rpm
Efisiensi Listrik Maksimum 37,3 % 37,3 %
Peringkat Kontinu 453 ekW 453 ekW
Model Engine G3412 G3412
Kapasitas Silinder 1649 in³ 27 l
Aspirasi NA NA
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Panjang 165 in 1498 mm
Lebar 85.25 in 2189 mm
Tinggi 86 in 2165 mm
Bobot Kering - Genset 14700 lb 6700 kg

G3412 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Air cleaner ganda, 1 per sisi, dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket
  • Koneksi LH atau RG saat radiator tidak dipilih
  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler sirkuit terpisah
  • Mantel air dan termostat SCAC

Bahan Bakar

  • Gas Alam Saluran Pipa: 800-1000 BTU/scf dan 70-100 Angka Metana
  • Rangkaian Gas: NFPA37 dan CSA B149.3

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung

Sistem Bahan Bakar

  • Katup kontrol elektronik yang dipasang di engine
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas (ETR) 24V DC yang disalurkan energi untuk menjalankan

Umum

  • Cat Kuning Caterpillar dengan rel hitam berkilap dan radiator
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Servis Kanan
  • Buku suku cadang
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

Pelumasan

  • Filter oli jenis cartridge
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Generator

  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, dan exciter min/maks
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Detektor temperatur putar

Sistem Pengaturan

  • ADEM A4

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM A4)
  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing)

Start/Pengisian

  • Starter Elektrik
  • Motor starter 24V DC

G3412 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner dengan precleaner

Pemutus Arus

  • S LSI
  • Dipasang pada rangka
  • Dipasang di kanan, kiri, belakang

Panel Kontrol

  • Modul alarm lokal
  • Pemantauan PC lokal
  • Pemantauan PC jarak jauh
  • Annunciator remote

Pendinginan

  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar
  • Pipa saluran kuras tingkat cairan pendingin dengan katup, kipas dengan pelindung

Saluran buang

  • Fitting fleksibel
  • Peredaman 15, 25 dBA

Umum

  • Alat diagnostik digital
  • Set alat
  • Logo US AID

Generator

  • Kotak akses kabel
  • Detektor temperatur bearing

Start/Pengisian

  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Pengisi daya baterai 10A, 24VDC
  • Heater mantel air

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3412 dengan RESPONS CEPAT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bagian Kanan Belakang G3412

Sisi Kanan G3412

Sisi Kanan Depan G3412

Sisi Kiri Depan G3412

Sisi Kanan Belakang Penutup G3412

Sisi Kiri Belakang Penutup G3412

Sisi Kanan Depan Penutup G3412

Sisi Kiri Depan Penutup G3412

Bagian Kanan Belakang G3412
Sisi Kanan G3412
Sisi Kanan Depan G3412
Sisi Kiri Depan G3412
Sisi Kanan Belakang Penutup G3412
Sisi Kiri Belakang Penutup G3412
Sisi Kanan Depan Penutup G3412
Sisi Kiri Depan Penutup G3412