Generator Diesel 3516B (50 HZ) |1750-2250 kVA

3516B (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2250 kVA
2250 kVA
Peringkat Daya Utama
2000 kVA
2000 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol Cat ECS

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Sertifikasi seismik IBC
  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Pernyataan Penggunaan UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk 3516B (50 Hz)

Peringkat Siaga 2250 kVA 2250 kVA
Peringkat Daya Utama 2000 kVA 2000 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2250 kVA 2250 kVA
Peringkat Minimum 1750 kVA 1750 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 69 in 4210.64 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Minimum 242 in 6147 mm
Panjang - Maksimum 242 in 6147 mm
Lebar - Minimum 90 in 2286 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Minimum 98.2 in 2494 mm
Tinggi - Maksimum 98.2 in 2494 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 30364 lb 13773 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 30364 lb 13773 kg

3516B (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Timer pendinginan engine
  • Frekuensi (Hz)
  • Volt DC
  • Volt (L-L & L-N)
  • Layar dapat disesuaikan
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Bentuk C)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Penyesuaian kecepatan
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Kecepatan berlebih - Penghenti darurat
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Berhenti darurat - Kegagalan starter (start berlebih)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • kW-j (total) - kVAr-j (total)
  • Cat Connect
  • Fitur histogram beban
  • RPM - tegangan DC
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Data link modul annunciator seri
  • Temperatur cairan pendingin
  • Jam operasi
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • IVR mencakup:
  • Kontroler Genset Cat ECS
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Kemampuan droop reaktif
  • Paket genset mencakup regulator tegangan Caterpillar
  • Indikasi digital untuk:
  • Mode KVAR/PF
  • Pengujian lampu
  • Kontrol:
  • Fungsi PLC
  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • 3 input analog
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Peredam RFI
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Cat ECS 100
  • Konfirmasi alarm
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Exciter min / maks
  • Lakukan start siklus engine
  • Tekanan oli rendah
  • Data link modul aksesori
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Komunikasi:
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:

Sistem Pendinginan

  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Pompa priming bahan bakar

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator

Generator dan Attachment

  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Kumparan bentuk - Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • 6 Kabel
  • Detektor temperatur putar
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • Kumparan bentuk
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Tegangan rendah:
  • Kumparan acak
  • Tegangan tinggi:
  • Tegangan sedang:
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Pola lubang standar NEMA

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumasan

  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai
  • Alternator pengisian 45 Amp

3516B (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.4

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Generator

  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien standar
  • Cairan Pendingin
  • Radiator opsional terpasang
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Pengukur sakelar level air

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Relief valve eksplosi
  • Relief valve tanpa eksplosi

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul pembagi beban
  • Modul I/O digital
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator

Sistem Buang

  • Adaptor Y
  • Elbow
  • Muffler
  • Flensa dan expander buang
  • Komponen Emisi Bersih
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Offset buang
  • Fitting fleksibel
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Flensa
  • Modul emisi bersih Tier 4

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik

Start/Pengisian

  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai besar
  • Sistem start tugas berat

Generator dan Attachment

  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Air cleaner alternator
  • Konversi generator
  • Heater ruangan
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Umum

  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Logo US aid
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Sertifikasi CSA
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Paket UL 2200

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck

Dudukan

  • Isolator IBC

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Pemutus arus tegangan rendah
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi daya sisi kiri

Pengujian / Laporan Khusus

  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Sertifikasi IBC
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan pengujian generator
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Sertifikasi OSHPD

Starter dan Pengisi Daya

  • Motor starter udara
  • Heater mantel air
  • Penutup starter
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Regulator tekanan udara
  • Motor starter elektrik
  • Perangkat pembatas engine
  • Set baterai 24 Volt - Kering

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516B (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3516B, Kanan Belakang

Genset Diesel 3516B, Kiri Depan

Genset Diesel 3516B, Kanan Depan

Genset Diesel 3516B, Bagian Kiri Belakang

Genset Diesel 3516B, Kanan Belakang
Genset Diesel 3516B, Kiri Depan
Genset Diesel 3516B, Kanan Depan
Genset Diesel 3516B, Bagian Kiri Belakang

360 View