3606 (60 HZ) | Generator Diesel 1650-2000kW(2MW)

3606 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2000 ekW
2000 ekW
Peringkat Minimum
1650 ekW
1650 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3606 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 2000 ekW 2000 ekW
Peringkat Minimum 1650 ekW 1650 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 900 rpm 900 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama, Kontinu Siaga, Utama, Kontinu
Model Engine 3606 Diesel I-6, 4 Langkah Berpendingin Air 3606 Diesel I-6, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 111 in³ 6762 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Turbocharger, berpendingin air (720 rpm dan HFO), berpelumas oli engine
  • Pemutusan saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Termostat mantel air
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Regulator Temperatur Udara

Sistem Buang

  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel
  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Relief valve eksplosi karter
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine

Sistem Pemasangan

  • Peredam, getaran torsional
  • Dudukan engine dan generator

Sistem Start/Pengisian

  • Starter udara tipe bilah
  • Satu motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Peredam suara udara
  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik

Umum:

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/aftercooler/Air oil cooler

3606 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara
  • Air cleaner
  • Bracket penopang vertikal
  • Air cleaner tugas berat
  • Katup kontrol boost
  • Rakitan louver air cleaner
  • Filter jelaga

Sistem Pendinginan

  • Alat bantu pemanasan
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Tangki ekspansi
  • Pompa air bantu

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Pompa priming bahan bakar
  • Koneksi sistem bahan bakar

Sistem Generator

  • Isolasi Kelas F
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Koneksi bar bus
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Detektor temperatur putar

Sistem Pengatur

  • Aktuator EGB
  • 723 Plus
  • Elektronik/aktuator
  • Cadangan baterai/catu daya
  • Pemrogram digital
  • Pembagi beban 2301 A

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara non-vertikal

Sistem Start/Pengisian

  • Selang fleksibel udara kompresi
  • Katup pengurang tekanan

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3606 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3606

Genset Diesel 3606