Generator Diesel D60 GC C4.4 (60 HZ) | 60 kW

D60 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan
208 hingga 600 Volt
208 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D60 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 60 ekW 60 ekW
Peringkat Minimum 60 ekW 60 ekW
Model Engine Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in 4.4 l
Rasio Kompresi 16.7:1 16.7:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Elektronik (dapat disetel) Elektronik (dapat disetel)
Tipe Pengatur Mekanis, ADEM™A4 Mekanis, ADEM™A4
Panjang - Maksimum 77.2 in 1962 mm
Lebar - Maksimum 43.3 in 1100 mm
Tinggi - Maksimum 48 in 1220 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2054 lb 932 kg

D60 GC Perlengkapan Standar

Sertifikat

  • Sertifikasi seismik dan angin IBC

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Filter udara tipe kartrid

Pemutus arus

  • Pemutus Arus (Tetapan 100% UL)
  • 3-Kutub tetapan 100%
  • Kotak pemutus arus kedua
  • Strip terminal daya

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai NFPA UL10A 120 VAC

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan, alas baja bentukan dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 24 jam

Panel Kontrol

  • Pematian tingkat cairan pendingin rendah WSS1
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah FSS & sirkuit panel indikasi diperlukan ketika tangki bawah alas dipilih
  • Panel kontrol GCCP 1.2
  • Bundel NFPA110 mencakup:
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah WCA1
  • Heater cairan pendingin, annunciator jarak jauh, atau uji faktor daya 0,8 mungkin diperlukan tergantung pada aplikasi
  • Pengisi daya baterai PBC10NU NFPA
  • Pengukur dan sender temperatur oli
  • Alarm suara dipasang di panel PAA1
  • Relai kerusakan arde
  • Tombol E-stop remote
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Alarm suara
  • Pengoperasian genset kontak bebas tegangan dan alarm umum
  • Modul I/O diskret
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Perangkat pelindung:
  • Bacaan tingkat bahan bakar
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Sistem Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Pelindung batu radiator

Generator

  • 12 Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Baterai
  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

D60 GC Perlengkapan Opsional

Sertifikat

  • Sertifikasi seismik dan angin IBC

Sistem Alternator

  • Kumparan bantu Rangka R

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter udara tipe kartrid

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai NFPA UL10A 120 VAC

Pemutus arus

  • Pemutus Arus (Tetapan 100% UL)
  • 3-Kutub tetapan 100%
  • Kotak pemutus arus kedua
  • Strip terminal daya

Panel Kontrol

  • Paket NFPA110 mencakup: Alarm tingkat bahan bakar rendah FSS & sirkuit panel indikasi yang diperlukan ketika tangki subdasar dipilih - Shutdown tingkat cairan pendingin rendah WSS1 - Alarm temperatur cairan pendingin rendah WCA1 - Alarm suara yang dipasang di Panel PAA1 - Pengisi daya baterai PBC10NU NFPA - Heater cairan pendingin, annunciator jarak jauh atau pengujian faktor daya 0,8 mungkin diperlukan bergantung pada aplikasi
  • Relai kerusakan arde
  • Tombol E-stop remote
  • Pengoperasian genset kontak bebas tegangan dan alarm umum
  • Pengukur dan sender temperatur oli
  • Alarm suara
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Perangkat pelindung: Alarm temperatur cairan pendingin rendah - Shutdown tingkat cairan pendingin rendah - Pembacaan ketinggian bahan bakar - Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Modul I/O diskret

Sistem Pendinginan

  • Flensa transisi radiator

Penutup

  • Penutup berperedam suara, Level 1
  • Stop darurat eksternal
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)
  • Jendela pandang panel

Sistem Buang

  • Sistem peredam suara 10, 25, dan 35 dBA
  • Kit pemasangan peredam suara overhead

Sistem Bahan Bakar

  • Pipa ventilasi darurat
  • Riser tangki
  • Penampungan tumpahan 5 galon
  • Tangki bahan bakar bawah alas 209 dan 394 Gal. AS
  • Penampungan pengisian 5 galon

Elemen Heater

  • Heater baterai
  • Heater mantel air
  • Heater cairan pendingin
  • Heater antikondensasi
  • Kabel untuk heater ruangan
  • Heater wadah oli pelumas

Generator

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Alternator Cat

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran seismik

Pengujian

  • Uji pabrik 4 Jam
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D60 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D60 GC

Set Terbuka D60 GC

Set Terbuka D60 GC

Set Terbuka D60 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D60 GC
Set Terbuka D60 GC
Set Terbuka D60 GC
Set Terbuka D60 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View