G3512 1000 kW

G3512 dengan RESPONS CEPAT Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga Gas
1000 pada 0,8pf
1000 pada 0,8pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA AS untuk Genset Stasioner Non-Darurat
EPA AS untuk Genset Stasioner Non-Darurat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Engine Gas Cat G3512

Engine Gas Cat G3512

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam dan campuran hidrogen dalam saluran pipa bertekanan rendah
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR5

Generator SR5

  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Efisiensi tinggi
Panel Kontrol Cat ECS 100

Panel Kontrol Cat ECS 100

Panel Kontrol Cat ECS 100

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 43 °C (110 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Emisi

Emisi

  • Bersertifikasi EPA untuk penggunaan dalam aplikasi Darurat dan Non-Darurat
  • Genset NOx tambahan yang dapat dipilih tersedia untuk memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga tingkat NOx 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk G3512 dengan RESPONS CEPAT

Peringkat Siaga Gas 1000 pada 0,8pf 1000 pada 0,8pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA AS untuk Genset Stasioner Non-Darurat EPA AS untuk Genset Stasioner Non-Darurat
RPM 1800 rpm 1800 rpm
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Rasio Kompresi 9.7 9.7
Kapasitas Silinder 3173 in³ 52 l
Model Engine G3512 G3512
Kapasitas Silinder 3173 in³ 52 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.5 in 190 mm
Panjang 205.7 in 5224 mm
Lebar 90 in 2286 mm
Tinggi 99.4 in 2525 mm
Bobot 27500 lb 12500 kg

G3512 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Air cleaner ganda, 1 per sisi, dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Cat ECS 100

Sistem Pendinginan

  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler sirkuit terpisah

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket
  • Pompa mantel air dan pompa yang digerakkan engine SCAC
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Koneksi LH atau RG saat radiator tidak dipilih

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
  • Port gas buang terpisah dan outlet turbocharger dengan rangkaian kabel untuk modul sensor temperatur terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GCEM yang dilengkapi dengan alarm dan pematian
  • Outlet dengan permukaan flensa Cat di turbocharger

Bahan Bakar

  • Sensor NOx berdasarkan kontrol rasio udara-bahan bakar
  • Gas Alam Saluran Pipa: 800-1000 BTU/scf dan 70-100 Angka Metana
  • Rangkaian Gas: NFPA37 dan CSA B149.3
  • 0,5 hingga 5 psi tekanan saluran masuk bahan bakar engine

Sistem Bahan Bakar

  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine
  • Katup kontrol elektronik yang dipasang di engine
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM
  • Katup pematian gas (ETR) 24V DC yang disalurkan energi untuk menjalankan
  • Regulator tekanan gas

Umum

  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Cat - Caterpillar Yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Buku suku cadang
  • Label “Stationary Use Only” (Penggunaan Stasioner Saja) Sesuai dengan aturan EPA Non-Jalan Raya Bergerak SI
  • Servis Kanan
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

Pelumasan

  • Filter oli jenis cartridge
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Starter Elektrik
  • Baterai dengan rak dan kabel
  • Motor starter 24V DC

Generator

  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Eksitasi Magnet Permanen
  • SR5
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, dan exciter min/maks
  • Detektor temperatur putar

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM A4)
  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing)

Mengatur

  • Pengatur kecepatan ADEM A4 dengan 4 hingga 20ma (0V hingga 5V) input kecepatan

G3512 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Pipa dan bracket pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Panel Kontrol

  • Pemantauan PC lokal
  • Relai kegagalan engine
  • Pemantauan PC jarak jauh
  • Modul alarm lokal
  • Annunciator remote

Pendinginan

  • Radiator jarak jauh untuk sirkuit JW dan SCAC, dengan sakelar level namun tanpa kabel
  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar
  • Pipa saluran kuras tingkat cairan pendingin dengan katup, kipas dengan pelindung

Pemutus Arus

  • Pemutus Arus Masterpact 2000 A 3 Kutub, Tetapan UL-100 %
  • Dipasang pada rangka
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipe Digit ke-4
  • Dipasang di kanan, kiri, belakang
  • Pemutus Arus R-Frame 2000A, 1600A, 2000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%
  • Tetapan 100%, Peringkat Digit ke-5 3 kutub (UL/CSA/IEC)
  • 3-kutub (tetapan IEC 947-2)
  • Pemutus Arus Rangka P 1200 A 3 Kutub, Tetapan UL-100 %

Saluran buang

  • Flensa 305 mm (12 in)
  • Fitting fleksibel
  • Peredaman 18, 25 dBA
  • Muffler 305 mm (12 in)
  • Muffler spark arrestor 305mm (12 in)
  • Elbow 305 mm (12 in)

Sistem Bahan Bakar

  • Sensor tekanan pengumpan gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA

Umum

  • Logo US AID
  • Pemesanan cat khusus
  • Alat diagnostik digital
  • Set alat

Generator

  • Filter udara generator
  • Bar bus Eropa
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Kotak akses kabel
  • Detektor temperatur bearing

Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai 20 A, 24 VDC
  • Motor starter 24 V
  • Alternator pengisian daya 45 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)

Kepatuhan Kode Grid

  • 60 Hz: AS

Lihat bagaimana G3512 dengan RESPONS CEPAT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3512

Genset Gas G3512

Genset Gas G3512

Genset Gas G3512

Genset Gas G3512
Genset Gas G3512
Genset Gas G3512
Genset Gas G3512

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3512 dengan RESPONS CEPAT

Lihat Penawaran Lainnya