Ikhtisar
Genset Diesel 680 - 900 kVA
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan Solusi Daya yang dibuat untuk menghadirkan fleksibilitas, peningkatan, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Spesifikasi Utama
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan Solusi Daya yang dibuat untuk menghadirkan fleksibilitas, peningkatan, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Dapat menangani beban besar tanpa memengaruhi pengoperasian
Memberikan kontrol presisi di keseluruhan kisaran beban
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Maksimum | 680 kVA 680 kVA |
| Peringkat Minimum | 680 kVA 680 kVA |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah |
| Tegangan | 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Model Engine | Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah |
| Diameter | 5.4 in 137.2 mm |
| Langkah | 6 in 152.4 mm |
| Kapasitas Silinder | 1648.86 in³ 27.02 l |
| Rasio Kompresi | 13:01 13:01 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Pompa dan Saluran Pompa dan Saluran |
| Tipe Pengatur | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| Panjang - Maksimum | 162.4 in 4125 mm |
| Lebar - Minimum | 75 in 1906 mm |
| Lebar - Maksimum | 78.3 in 1989 mm |
| Tinggi - Maksimum | 75 in 1906 mm |
| Bobot Kering - Genset (minimum) | 12039 lb 5461 kg |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 13030 lb 5910 kg |