3512B (50 HZ) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan |Generator Diesel 1320-1750 kVA

3512B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan 1360 - 1600 kVA Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Peringkat Daya Utama
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3512B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan 1360 - 1600 kVA

Peringkat Siaga 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Peringkat Daya Utama 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 400 hingga 415 Volt 400 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Minimum 1360 kVA 1360 kVA
Peringkat Maksimum 1625 kVA 1625 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Minimum 212.8 in 5404 mm
Panjang - Maksimum 217.1 in 5515 mm
Lebar - Minimum 90 in 2286 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Minimum 94.9 in 2411 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2411 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 25620 lb 11621 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan 1360 - 1600 kVA Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Indikator peringatan/shutdown
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Operasi DC 24 Volt
  • Indikasi digital untuk:
  • Pengujian lampu
  • Penghenti darurat
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Kecepatan berlebih
  • Tekanan oli rendah
  • Lakukan start siklus engine
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Frekuensi (Hz)
  • 4 Input digital yang dapat diprogram
  • Jam operasi
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Komunikasi
  • Tekanan oli
  • Penyesuaian kecepatan
  • Volt DC
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Temperatur cairan pendingin
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Timer pendinginan engine
  • RPM
  • EMCP 4.2B
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Volt (L-L & L-N)
  • 4 Output digital yang dapat diprogram
  • Konfirmasi alarm

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Sistem Pendinginan

  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • SCAC
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Pelindung kipas dan sabuk

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder.
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator

Sistem Generator

  • Exciter min / maks
  • Regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator)
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Koneksi bar bus
  • Detektor temperatur putar
  • Peredam RFI
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Kumparan acak
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • 6 Kabel
  • Isolasi Kelas H NEMA

Literatur

  • Buku suku cadang
  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator

Umum

  • Servis kanan
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE
  • Kuning Caterpillar dengan rel & radiator hitam sangat mengkilap
  • Rotasi standar SAE

3512B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan 1360 - 1600 kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter elemen tunggal

Saluran buang

  • Muffler buang

Generator

  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater antikondensasi

Sistem Kontrol

  • Monitoring temperatur generator
  • Koneksi netral ke pentanahan
  • Modul annunciator lokal (Tegangan rendah)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: Telematik ethernet/Telematik satelit/Telematik seluler
  • Modul annunciator (Lokal dan jarak jauh)
  • Opsi modul pembagi beban (LV)
  • Peralatan jaringan CAN2
  • Pengatur (Tegangan rendah MUI)
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Peralatan jaringan annunciator
  • Modul annunciator jarak jauh (Tegangan rendah)
  • Tegangan EMCP dan grup sensor arus

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang
  • Attachment sistem pendinginan
  • Pengukur sakelar level air
  • Cairan Pendingin

Dudukan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Baterai besar
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai

Sistem Buang

  • Adaptor Y
  • Muffler
  • Fitting fleksibel
  • Flensa dan expander buang
  • Elbow

Dukungan Pabrik

  • Pengesahan pabrik

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder

Generator dan Attachment

  • Generator tegangan rendah 380, 400, 415 volt, 3 Fase, 1500 rpm
  • Kit heater ruangan
  • Rangka 1400 dan 1600
  • Pitch 0,6667
  • 6 Kabel
  • Eksitasi internal
  • Kit konversi generator - PM ke IE / IE ke PM
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • RW

Umum

  • Paket UL 2200
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli Grup Pengurasan
  • Filter oli pelumasan
  • Regulator tingkat oli
  • Bak penampung oli wadah standar
  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Grup pompa prapelumasan

Sistem Karter

  • Grup pelindung karter
  • Sistem ventilasi karter

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe puck
  • Isolator rendah

Koneksi Daya

  • Voltase rendah - Pemutus arus yang dipasang di paket
  • Pemutus arus yang digerakkan secara elektrik
  • Tegangan rendah - generator Rangka 1400 dan 1600
  • Tegangan rendah - Opsi koneksi daya

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan TVA generator standar
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan TVA generator khusus
  • Pengujian konsumsi bahan bakar generator
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai, rak dan kabel
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Penutup starter
  • Motor starter elektrik
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Grup perkabelan heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 35 Amp

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Silver - cakupan 36, 48, 60, 120 bulan
  • Gold - cakupan 36, 48, 60, 120 bulan
  • Sistem daya komersial bermerek Cat
  • Platinum - cakupan 24, 36, 48, 60, 120 bulan

Lihat bagaimana 3512B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan 1360 - 1600 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B

360 View