Generator Diesel DE1100 GC (50 Hz) 1100 kVA

Genset Diesel DE1100 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1100 kVA
1100 kVA
Peringkat Minimum
1100 kVA
1100 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Cat

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50° C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk DE1100 GC

Peringkat Maksimum 1100 kVA 1100 kVA
Peringkat Minimum 1100 kVA 1100 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 400 - 415 Volt 400 - 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 73.1 in 1856 mm
Lebar - Maksimum 73.1 in 1856 mm
Tinggi - Minimum 87.3 in 2217.5 mm
Tinggi - Maksimum 87.3 in 2217.5 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 14879 lb 6749 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 14879 lb 6749 kg

DE1100 GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

DE1100 GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE1100 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE1100 GC

Lihat Penawaran Lainnya