C32 910 kVA - 1500 kVA

C32 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan
400 hingga 3300 Volt
400 hingga 3300 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum

Alternator SR5

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh

Panel Kontrol EMCP 4

Panel Kontrol EMCP 4

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan

Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik

Sertifikasi

Sertifikasi

  • Sertifikasi seismik IBC
  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk C32 (50 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 400 hingga 3300 Volt 400 hingga 3300 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Minimum 910 kVA 910 kVA
Peringkat Maksimum 1500 kVA 1500 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164 in 4165 mm
Panjang - Maksimum 176.6 in 4485 mm
Lebar - Minimum 66.3 in 1684 mm
Lebar - Maksimum 87.8 in 2228 mm
Tinggi - Minimum 85.1 in 2162 mm
Tinggi - Maksimum 86.4 in 2194 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 14700 lb 6668 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • EMCP 4.2B
  • Shutdown peringatan
  • Fitur kontrol
  • Komunikasi
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram
  • Indikator digital

Sistem Pendinginan

  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • ATAAC
  • Caterpillar extended life coolant
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah

Saluran buang

  • Manifold buang - kering
  • Saluran keluar berflensa bundar ID 203 mm (8 in)

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • 6 Kabel
  • Kutub menonjol
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Droop reaktif
  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Detektor temperatur putar
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Pola lubang standar IEC
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Sistem Pengaturan

  • ADEM(tm) A4

Sistem Pemasangan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai, rak, dan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp

Umum

  • Kuning Caterpillar dengan rel & radiator hitam sangat mengkilap
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE
  • Rotasi standar SAE
  • Servis kanan

C32 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner standar
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Kelompok perkabelan pemutus arus
  • Penutup - Kemasan kontrol
  • Selubung
  • Penutup koneksi daya
  • Pemutus Arus 1600, 2000, 2500, dan 3200 Amp, 3 Kutub, Tetapan IEC
  • Busbar tiang tengah
  • Penopang kabel
  • Pemutus Arus 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500, dan 3000 Amp, 3 Kutub, UL-Nilai Tetapan 100%
  • Pemutus arus 800, 1600, 2000, 2500, dan 3200 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien tinggi
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Flensa saluran radiator
  • Radiator standar
  • Radiator bersertifikasi

Penutup

  • Opsi daya
  • Paket cuaca dingin
  • Paket lampu DC
  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara premium
  • Opsi tangki bahan bakar penutup
  • Kisi penutup - tetap dan berpenggerak
  • Panel AC, outlet dan lampu
  • Bracket panel

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Gas buang menembus kit dinding
  • Kit pemasangan elbow
  • Muffler
  • Flensa dan expander buang
  • Sistem pengaman dan pelindung
  • Flensa
  • Semua engine C32 memiliki saluran keluar gas buang 203 mm (8 in)

Generator dan Attachment

  • Generator tegangan sedang
  • Generator tegangan rendah

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual prapelumasan
  • Bak penampung oli
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Jenis alas pemasangan
  • Isolator paket standar

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Koneksi Daya

  • Kabel koneksi tegangan rendah
  • Koneksi pentanahan netral
  • Busbar tiang tengah

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik - Standar/Tugas berat
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Pengisi daya baterai penutup 10 Amp
  • Set baterai paket terbuka 24 volt standar - Kering
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Heater ruangan

Pengujian / Laporan Khusus

  • Sertifikasi seismik IBC
  • Laporan TVA generator khusus
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan pengujian generator
  • Pengujian engine standar
  • Laporan Analisis Getaran Torsional (TVA, Torsional Vibration Analysis) genset standar
  • Pengujian dan sertifikasi CSA
  • Sertifikasi Seismik OSHPD
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8

Umum

  • Cat khusus
  • Logo US aid

Lihat bagaimana C32 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Genset Diesel C32

C32 50Hz

C32 50Hz

360 View
Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya