Ikhtisar
Genset Diesel 500 kW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 500 ekW pada 60 Hz, genset DE500S GC yang ditenagai engine diesel C13 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 500 ekW pada 60 Hz, genset DE500S GC yang ditenagai engine diesel C13 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan
Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Maksimum | 500 ekW 500 ekW |
| Peringkat Minimum | 500 ekW 500 ekW |
| Model Engine | Diesel C13 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C13 Sejajar 6, 4 siklus |
| Diameter | 5.1 in 130 mm |
| Langkah | 6.2 in 157 mm |
| Kapasitas Silinder | 763 in³ 12.5 l |
| Rasio Kompresi | 15.8:1 15.8:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | EUI EUI |
| Tipe Pengatur | Adem™A4 Adem™A4 |
| Panjang - Maksimum | 122 in 3100 mm |
| Lebar - Maksimum | 52.7 in 1338 mm |
| Tinggi - Maksimum | 85.4 in 2168 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 6693 lb 3036 kg |
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
Penutup DE500S GC
Penutup DE500S GC