Generator Diesel C175-20 (60 HZ) | 3150-4000kW(4MW)

Genset Diesel C175-20 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
4000 (tanpa kipas)/3900/3620 (tanpa kipas)/3500 ekW
4000 (tanpa kipas)/3900/3620 (tanpa kipas)/3500 ekW
Peringkat Daya Utama
3600 (tanpa kipas)/3500/3300 (tanpa kipas)/3180 ekW
3600 (tanpa kipas)/3500/3300 (tanpa kipas)/3180 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Tier 2
Bahan Bakar Rendah, Tier 2

Ikhtisar

Genset Diesel 3150 - 4000 ekW

Menghasilkan daya yang andal dari 3150-4000 ekW pada 60 Hz, genset diesel C175-20 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset bersertifikasi konsumsi bahan bakar rendah, EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner saja.

Keunggulan

Lebih dari 20,000,000 Jam operasi

di lokasi Global

Lebih dari 3000 unit

Di lapangan

Tetapan Tertinggi Tier 4 Produk

Tersedia di pasar

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol Cat ECS

Panel Kontrol Cat ECS

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Sertifikasi seismik IBC
  • Telah disetujui OSHPD

Spesifikasi Produk untuk C175-20 (60 Hz)

Peringkat Siaga 4000 (tanpa kipas)/3900/3620 (tanpa kipas)/3500 ekW 4000 (tanpa kipas)/3900/3620 (tanpa kipas)/3500 ekW
Peringkat Daya Utama 3600 (tanpa kipas)/3500/3300 (tanpa kipas)/3180 ekW 3600 (tanpa kipas)/3500/3300 (tanpa kipas)/3180 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Tier 2 Bahan Bakar Rendah, Tier 2
Tegangan 480 hingga 13.800 Volt 480 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 4000 ekW 4000 ekW
Peringkat Minimum 3150 ekW 3150 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C175-20 SCAC, V-20, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C175-20 SCAC, V-20, 4 Langkah
Diameter 6.89 in 175 mm
Langkah 8.66 in 220 mm
Kapasitas Silinder 6456.31 in³ 105.8 B
Rasio Kompresi 15.3:1 15.3:1
Aspirasi Dengan Turbo Aftercooler Dengan Turbo Aftercooler
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur ADEM� A4 ADEM� A4
Panjang - Minimum 261.5 in 6642.8 mm
Panjang - Maksimum 330.6 in 8397 mm
Lebar - Minimum 85.4 in 2170.2 mm
Lebar - Maksimum 127.7 in 3244 mm
Tinggi - Minimum 87.6 in 2224.3 mm
Tinggi - Maksimum 150.7 in 3827 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 55100 lb 25000 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • 4 x Kanister air cleaner elemen tunggal dengan indikator servis.

Panel Kontrol

  • Operasi DC 24 Volt
  • 4 Input relai yang dapat diprogram
  • 4 Output relai yang dapat diprogram
  • Konfirmasi alarm
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Temperatur cairan pendingin
  • Volt DC
  • Indikator digital
  • Cat ECS 100
  • Penghenti darurat
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Timer pendinginan engine
  • Lakukan start siklus engine
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Frekuensi (Hz)
  • Temperatur Cairan Pendingin Tinggi
  • Pengujian lampu
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Tekanan oli rendah
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Jam operasi
  • Kecepatan berlebih
  • RPM
  • Penyesuaian kecepatan
  • SMS alarm/keterangan kejadian.
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Volt (L-L & L-N)
  • Kontrol yang dipasang di dinding:
  • Indikator peringatan/shutdown:

Sistem Pendinginan

  • Saluran Masuk AC: 6" ANSI/Saluran Keluar AC: 3-1/2" ANSI
  • Sensor cairan pendingin
  • Saluran Masuk JW: 6" ANSI/Saluran Keluar JW: Flensa Cat 5"
  • Pendinginan SCAC

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Flensa ANSI 18"/DIN 450 ganda. Dikirim terpisah. Memerlukan dukungan sejak pemasangan

Sistem Bahan Bakar

  • 10 Mikron tipe spin-on
  • Tipe spin on 4 Mikron
  • Filter yang dipasang di engine x 3
  • Filter x 3
  • Filter bahan bakar primer/separator air bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder/tersier

Generator dan attachment

  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • 6 Kabel
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Monitor diode exciter
  • Kumparan bentuk
  • RTD stator platinum IEC
  • Pembatas exciter min / maks
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Kemampuan droop reaktif
  • Peredam RFI
  • Kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Kutub menonjol
  • Regulator tegangan

Sistem Pengaturan

  • ADEM A4
  • Pematian redundan (Perlindungan kecepatan berlebih melalui sistem sensor kecepatan ganda)

Sistem Pelumas

  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli

Sistem Pemasangan

  • Rel - Engine/generator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam sangat mengkilap
  • Servis tangan kanan
  • Rotasi standar SAE

C175-20 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Lokasi kontroler dan koneksi daya MV dan HV
  • Grup sensor tegangan dan arus kontroler
  • E-Stop
  • Rangkaian kabel generator
  • Monitoring temperatur generator
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Modul pembagi beban
  • Pemantauan paket modbus
  • Penyesuaian kecepatan
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Modul annunciator
  • Opsi antarmuka pelanggan

Sistem Pendinginan

  • Cooler bahan bakar
  • Radiator terpasang di paket
  • Radiator jarak jauh

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi karter
  • Relief valve eksplosif

Sistem Buang

  • Kolektor/manifold buang
  • Rumah depan - Siaga atau kontinu
  • Rumah depan - Siaga atau terpenting
  • Muffler (peredam suara 15, 25, dan 34 dBA)

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Generator dan Attachment

  • Transformer arus diferensial
  • Air cleaner generator
  • Tegangan sedang - Rangka 3000 - 60 Hz, 3 fase, 1800 rpm, FW, PM, Jumlah kabel=6, Pitch 0,6667
  • Termostat untuk heater ruangan

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli grup pengurasan
  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Heater oli pelumas
  • Oli pelumas
  • Filter oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC - Dikirim terpisah
  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran linear tipe pegas

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan TVA generator khusus
  • Laporan pengujian generator
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Muatan uji khusus - Hanya engine
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan TVA (Torsional Vibration Analysis, Analisis Getaran Torsional) genset standar

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Pengisi daya baterai 50 Amp
  • Regulator tekanan udara
  • Motor starter udara
  • Alternator pengisian - Kering
  • Heater mantel air
  • Penutup lokasi starter

Umum

  • Grup penghalang:
  • Grup kontrol - grup batang bertenaga udara
  • Berpenggerak udara engine
  • Grup pembatas engine
  • Manual
  • Cat khusus - 3500

Lihat bagaimana C175-20 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C175-20

Tampak Kanan Depan Genset Diesel C175-20

Tampak Kiri Depan Genset Diesel C175-20

Tampak Kiri Belakang Genset Diesel C175-20

Genset Diesel C175-20
Tampak Kanan Depan Genset Diesel C175-20
Tampak Kiri Depan Genset Diesel C175-20
Tampak Kiri Belakang Genset Diesel C175-20

Genset C175

Genset C175

360 View