Generator Diesel 3608 | 2363 - 3575 kVA

Genset Diesel 3608 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
3575 kVA
3575 kVA
Peringkat Minimum
2363 kVA
2363 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

3608 (50 Hz)

Menghasilkan daya yang andal dari 2363 hingga 3575 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3608 kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset kami disertifikasi untuk konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Lebih dari 200,000,000 Jam operasi

di lokasi Global

Hingga 10% Penghematan Bahan Bakar

Menunjukkan penghematan

Lebih dari 20% Pengurangan Waktu Servis

Dua port pemeriksaan per silinder, camshaft bersegmen, dan kepala individual kemudahan servis

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Generator

Generator

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan.
  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program S��?�O��?�S��?��?��? Caterpillar mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment perluasan sistem yang dipasang dengan baut, didesain dan diuji di pabrik Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan efektif biaya

Spesifikasi Produk untuk 3608 (50 Hz)

Peringkat Maksimum 3575 kVA 3575 kVA
Peringkat Minimum 2363 kVA 2363 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 750 & 1000 rpm 750 & 1000 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama, Kontinu Siaga, Utama, Kontinu
Model Engine 3608 Diesel I-8, 4 Langkah Berpendingin Air 3608 Diesel I-8, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 9064 in³ 148 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Turbocharger, berpendingin air (750 rpm dan HFO), berpelumas oli engine
  • Pemutusan saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Regulator Temperatur Udara
  • Termostat mantel air
  • Pengurasan cairan pendingin engine

Sistem Buang

  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel
  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Relief valve eksplosi karter
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Katup pengatur tekanan oli

Sistem Pemasangan

  • Dudukan engine dan generator
  • Peredam, getaran torsional

Sistem Start/Pengisian

  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik
  • Peredam suara udara
  • Satu motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Starter udara tipe bilah

Umum:

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/Aftercooler/Air oil cooler

3608 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Rakitan louver air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas berat
  • Bracket penopang vertikal
  • Filter jelaga
  • Katup kontrol boost

Sistem Pendinginan

  • Tangki ekspansi
  • Pompa air bantu
  • Alat bantu pemanasan
  • Alat bantu sistem pendinginan

Sistem Buang

  • Fitting buang fleksibel
  • Flensa las dan perangkat keras terkait

Sistem Bahan Bakar

  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Pompa priming bahan bakar
  • Koneksi sistem bahan bakar

Sistem Generator

  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Koneksi bar bus
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Isolasi Kelas F

Sistem Pengatur

  • Pemrogram digital
  • Pembagi beban 2301 A
  • 723 Plus
  • Aktuator EGB
  • Elektronik/aktuator
  • Cadangan baterai/catu daya

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara non-vertikal
  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator

Sistem Start/Pengisian

  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi

Umum:

  • Warna cat khusus

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3608 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3608

3608