Generator Diesel DE1400 GC (50 Hz) 1400 kVA

Genset Diesel DE1400 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
1400 kVA
1400 kVA
Peringkat Maksimum
1400 kVA
1400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1400 kVA

Menghasilkan daya yang andal pada 1400 kVA, 50 Hz, genset diesel DE1400 GC kami dibuat untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi siaga. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100 persen beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Menerima 100% Beban Blok

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Sesuai dengan ISO8528-5 G3 Penerimaan Beban

Mempertahankan tegangan dan frekuensi selama kejadian transien

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP1.3

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk DE1400 GC

Peringkat Minimum 1400 kVA 1400 kVA
Peringkat Maksimum 1400 kVA 1400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 400 - 415 Volt 400 - 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 82.3 in 1856 mm
Lebar - Maksimum 82.3 in 1856 mm
Tinggi - Minimum 89.3 in 2268 mm
Tinggi - Maksimum 89.3 in 2268 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 16393 lb 7436 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 16393 lb 7436 kg

DE1400 GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

DE1400 GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE1400 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC

360 View