Ikhtisar
Generator Gas Alam 1000-1500 kW
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Spesifikasi Utama
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Sertifikasi EPA Terdepan untuk Non-Darurat, UL2200, UL1446, dan lainnya
Memenuhi spesifikasi industri terdepan seperti NFPA 110 Tingkat 1 Tipe 10
Dapat mengambil beban untuk seluruh situs saat kondisi darurat.
Menampilkan 1-6 dari 9
| Peringkat Siaga Gas | 1500 ekW @ 0,8pf 1500 ekW @ 0,8pf |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat |
| RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Rasio Kompresi | 11.5 11.5 |
| Model Engine | G3516 G3516 |
| Kapasitas Silinder | 4765 in³ 78 l |
| Aspirasi | TA TA |
| Diameter | 6.7 in 170 mm |
| Langkah | 8.5 in 215 mm |
| Panjang | 275.6 in 7000 mm |
| Lebar | 92.3 in 2345 mm |
| Tinggi | 128.5 in 3265 mm |
| Bobot | 40384 lb 18315 kg |
Tampak Kanan Belakang Genset Gas G3516
Tampak Kiri Belakang Genset Gas G3516
Kanan Depan Genset Gas G3516
Kiri Depan Genset Gas G3516
Genset Gas G3516 Kanan
Tampak Kanan Depan Genset Gas G3516
Tampak Kiri Belakang Genset Gas G3516
Siaga
Pemeriksaan Keliling Respons Cepat Cat® G3520