Generator Diesel 3512B (50 HZ) Pasar India Saja |1500 kVA

3512B (50 Hz) Pasar India Saja Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan
Tegangan Rendah (415 Volt), Sedang, dan Tinggi
Tegangan Rendah (415 Volt), Sedang, dan Tinggi
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Spesifikasi Produk untuk 3512B (50 Hz) Pasar India Saja

Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan Tegangan Rendah (415 Volt), Sedang, dan Tinggi Tegangan Rendah (415 Volt), Sedang, dan Tinggi
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 1500 kVA 1500 kVA
Peringkat Minimum 1500 kVA 1500 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Maksimum 206.6 in 5249 mm
Lebar - Maksimum 77.8 in 197 mm
Tinggi - Maksimum 93.2 in 2367 mm

3512B (50 Hz) Pasar India Saja Perlengkapan Standar

Sistem Pendinginan

  • Radiator atau heat exchanger

Panel Kontrol

  • EMCP 4.2

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3512B (50 Hz) Pasar India Saja dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B