DE110E2 (50 Hz) | Genset Diesel 110 kVA

Genset Diesel C4.4 | DE110E2

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
110 kVA
110 kVA
Peringkat Maksimum
110 kVA
110 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Stage II UE R96
Stage II UE R96

Ikhtisar

DE110E2 | Genset Diesel 110 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 110,0 kVA di 50 Hz, genset DE110E2 yang ditenagai oleh engine diesel C4.4 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Genset DE110E2 memenuhi standar emisi setara EUIIa.

Keunggulan

Cocok untuk Lingkungan yang berat & pengujian

Dioptimalkan Bahan Bakar Konsumsi

Keandalan telah teruji selama lebih dari 500 Jam

Spesifikasi Produk untuk C4.4 | DE110E2

Peringkat Minimum 110 kVA 110 kVA
Peringkat Maksimum 110 kVA 110 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Stage II UE R96 Stage II UE R96
Tegangan 220 hingga 415 Volt 220 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 18.3:1 18.3:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Panjang - Maksimum 82.2 in 2089 mm
Lebar - Maksimum 44.1 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 54.1 in 1375 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Perlengkapan Standar

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Alternator dan Attachment alternator

  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pemutus arus, IEC, 3 Kutub, dipasang di panel menara

Sistem pengaturan

  • Sistem pengatur elektronik

Sistem pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE
  • Peredam suara industri

Sistem bahan bakar

  • Set dudukan/tangki bahan bakar terbuka standar

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung
  • Perlengkapan pengangkatan dan titik seret
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Sistem start/pengisian daya

  • Baterai 12V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C4.4 | DE110E2 Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Kerusakan arde dan kebocoran arde
  • E-Stop Darurat dengan kunci keamanan
  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Potensiometer pengatur tegangan dan kecepatan

Alternator dan Attachment Alternator

  • Alternator Rangka LC
  • Alternator Rangka LC/M
  • Heater ruangan
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Regulator tegangan otomatis
  • Kit droop kuadratur

Penutup

  • Penutup atenuasi suara Tingkat 1 dan Tingkat 2
  • Rangka pengangkatan satu titik
  • Paket sewa
  • SBOX - Soket bentuk CEE

Alarm dan Shutdown

  • Alarm umum
  • Shutdown beban berlebih
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Alarm dan shutdown tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Engine

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai

Sistem bahan bakar

  • Tangki dengan dasar bertanggul pengaman yang disesuaikan untuk minimum waktu kerja 12 jam dengan perlindungan tumpahan 110%

Sistem buang

  • Peredam suara pemukiman 25 dBA

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi EAC

Cakupan servis yang diperpanjang

  • 3, 4, 5, dan 10 Tahun

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C4.4 | DE110E2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bagian Kanan Belakang DE110E2 Terbuka

Bagian Kiri Belakang DE110E2 Terbuka

Bagian Kanan Depan DE110E2 Terbuka

Bagian Kiri Depan DE110E2 Terbuka

Penutup

Penutup

Bagian Kanan Belakang DE110E2 Terbuka
Bagian Kiri Belakang DE110E2 Terbuka
Bagian Kanan Depan DE110E2 Terbuka
Bagian Kiri Depan DE110E2 Terbuka
Penutup
Penutup

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C4.4 | DE110E2

Lihat Penawaran Lainnya