Generator Diesel D1000 GC (60 Hz) 1000 ekW

D1000 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 2 AS
EPA Tier 2 AS
Tegangan
380 - 480 Volt
380 - 480 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP1.2

Panel Kontrol GCCP1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

        
  • Terdaftar UL 2200
  •     
  • Disertifikasi IBC

Spesifikasi Produk untuk D1000 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2 AS EPA Tier 2 AS
Tegangan 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Minimum 1000 ekW 1000 ekW
Peringkat Maksimum 1000 ekW 1000 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 73.1 in 1856 mm
Lebar - Maksimum 73.1 in 1856 mm
Tinggi - Minimum 87.3 in 2217.5 mm
Tinggi - Maksimum 87.3 in 2217.5 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 14669 lb 6654 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 14669 lb 6654 kg

D1000 GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.2

Sistem Pendinginan

  • Radiator

D1000 GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D1000 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View