DG150 (3 fase)

DG150 (3 fase) Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
150 ekW
150 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Engine Pengapian Busi yang Tangguh

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Engine 9.1L TCAC bahan bakar ganda dengan pengapian busi yang kompatibel dengan gas alam dan propana memberikan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang unggul dengan emisi lebih rendah.
Cat

Alternator dengan Regulator Otomatis

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
  • Alternator efisiensi tinggi dengan pengemasan yang fleksibel dan pemasangan yang mudah
  • Kemudahan servis dan masa pakai lebih lama
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Panel Kontrol GCCP1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan

Spesifikasi Produk untuk DG150 (3 fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 150 ekW 150 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat
Tegangan 208-600 208-600
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Peringkat Siaga Gas Siaga, Respons Permintaan, dan Priming Siaga, Respons Permintaan, dan Priming
Model Engine V8, 9.1L TCAC V8, 9.1L TCAC
Diameter 4.3 in 109.2 mm
Langkah 4.75 in 120.7 mm
Kapasitas Silinder 555.3 in³ 9.1 l
Rasio Kompresi 9.5:1 9.5:1
Aspirasi TCAC TCAC
Sistem Bahan Bakar Elektronik Elektronik
Panjang 114 in 2896 mm
Lebar 55 in 1397 mm
Tinggi 68 in 1727 mm
Bobot Kering - Genset 4500 lb 1464 kg

DG150 (3 fase) Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.2

DG150 (3 fase) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator Gas

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DG150 (3 fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Tampak Kanan Belakang DG150

Tampak Kiri Belakang DG150

Tampak Kiri Depan DG150

Tampak Kanan Depan DG150

Tampak Kanan Belakang Penutup DG150

Tampak Kiri Belakang Penutup DG150

Tampak Kiri Depan Penutup DG150

Tampak Kanan Depan Penutup DG150

Tampak Kanan Belakang DG150
Tampak Kiri Belakang DG150
Tampak Kiri Depan DG150
Tampak Kanan Depan DG150
Tampak Kanan Belakang Penutup DG150
Tampak Kiri Belakang Penutup DG150
Tampak Kiri Depan Penutup DG150
Tampak Kanan Depan Penutup DG150

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DG150 (3 fase)

Lihat Penawaran Lainnya