Generator Diesel D500 GC C15 (60 Hz) | 500 kW

Genset Diesel D500 GC (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
500 ekW
500 ekW
Peringkat Minimum
500 ekW
500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA

Ikhtisar

Genset Diesel 500 ekW

Genset diesel D500 GC telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi siaga. Menghasilkan daya yang andal sebesar 500 ekW pada 60 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5, dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Engine memiliki sertifikat Bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner Saja (Setara Standar Emisi Tier 2 atau Tier 3 Non Jalan Raya).

Keunggulan

Menghemat hingga 31% Ruang Terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; tersedia lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan

Bobot hingga 26% Lebih sedikit

Penanganan lebih mudah; diperlukan lebih sedikit penguatan struktural untuk mendukung bobot genset

Standar 105 atau 130°C Peningkatan Temperatur Alternator

Memenuhi hampir semua spesifikasi; memastikan masa pakai alternator yang lama

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D500 GC (60 Hz)

Peringkat Maksimum 500 ekW 500 ekW
Peringkat Minimum 500 ekW 500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 480 hingga 600 Volt 480 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Cat® C15, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C15, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.8 in 171 mm
Kapasitas Silinder 928 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 189.6 in 4815 mm
Lebar - Maksimum 64.2 in 1630 mm
Tinggi - Minimum 2034 in 80.1 mm
Tinggi - Maksimum 101.7 in 2584 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 8280.6 lb 3756 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai
  • Turbocharger
  • Inti aftercooler

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Pengukur inspeksi radiator
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Termostat dan rumah
  • Radiator, paket terpasang

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Genset

  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh
  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000

Generator dan Attachment Generator

  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • Perlindungan IP23
  • 6 Kabel
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Sistem isolasi, Kelas H

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli dangkal
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Oil cooler
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi
  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Cincin pengangkat
  • Peredam getaran
  • Buku suku cadang

D500 GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Alas Lebar - Skid
  • Penampungan Tumpahan 5 Galon
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci
  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Pemutus arus

  • Kontak bantu
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 1200A LS/I
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 400A LS/I

Sistem Kontrol

  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Relai kerusakan arde
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Kontak bebas tegangan
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • Grup alarm suara
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • Pusat beban 100A

Penutup

  • E-Stop
  • Lampu sumber AC & DC
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)

Sistem Buang

  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Muffler 8" - Peredaman 25 dBA
  • Koneksi buang fleksibel

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan

Sistem Start

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Unit baterai ukuran besar, 1400 CCA, 200 amp/jam
  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Laporan pengujian generator
  • Sertifikasi UL2200
  • Sertifikasi CSA
  • Paket UL 2200

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D500 GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D500 GC

Set Terbuka D500 GC

Set Terbuka D500 GC

Set Terbuka D500 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D500 GC
Set Terbuka D500 GC
Set Terbuka D500 GC
Set Terbuka D500 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View