Ikhtisar
DE50E0 | Genset Diesel 50 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebsar 50,0 kVA di 50 Hz, genset diesel DE50E0 yang ditenagai oleh engine diesel C3.3 kami didesain sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebsar 50,0 kVA di 50 Hz, genset diesel DE50E0 yang ditenagai oleh engine diesel C3.3 kami didesain sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 415 Volt 220 hingga 415 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Minimum | 50,0 kVA 50,0 kVA |
| Peringkat Maksimum | 50,0 kVA 50,0 kVA |
| Model Engine | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rasio Kompresi | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 75.8 in 1925 mm |
| Lebar - Maksimum | 44.1 in 1120 mm |
| Tinggi - Maksimum | 53.6 in 1361 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 1891 lb 858 kg |
Bagian Kanan Belakang DE50E0 Terbuka
Penutup
Bagian Kanan Depan DE50E0 Terbuka
Bagian Kiri Depan DE50E0 Terbuka
Penutup
Bagian Kiri Belakang DE50E0 Terbuka