Generator Diesel C7.1 (50 HZ) | 135-220 kVA

C7.1 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Non-Regulasi, Stage IIIA UE
Non-Regulasi, Stage IIIA UE
Tegangan
110 hingga 480 Volt
110 hingga 480 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C7.1 (50 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Non-Regulasi, Stage IIIA UE Non-Regulasi, Stage IIIA UE
Tegangan 110 hingga 480 Volt 110 hingga 480 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 135 kVA 135 kVA
Peringkat Maksimum 220 kVA 220 kVA
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Rasio Kompresi 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 98.4 in 2500 mm
Lebar - Maksimum 52 in 1320 mm
Tinggi - Maksimum 64 in 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Panel Kontrol

  • EMCP 4.1

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Generator dan Attachment Generator

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C7.1 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Sensor 3 fase
  • Alternator Rangka LC opsional
  • Alternator Rangka LC opsional dengan perlindungan isolasi dari udara pantai
  • Kumparan bantu Rangka R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08, dan aux alt 10
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Quatrature droop king
  • Pelepasan alternator
  • Heater antikondensasi

Pemutus arus

  • Pemutus Arus 250A, 400A dan 630A dengan 4 Kutub
  • Perangkat pemutus yang dapat digembok

Sistem Kontrol

  • 1000001235
  • Pengisi baterai statis
  • Heater panel kontrol
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kontak bebas volt untuk genset yang beroperasi

Opsi Panel Kontrol

  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus

Sistem Pendinginan

  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin
  • Temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Opsi sewa (CAE saja) - Satu titik angkat
  • Opsi sewa (CAE saja) - Paket penyewaan
  • Opsi sewa (CAE saja) - Soket Bentuk CEE untuk penutup
  • Penutup berperedam suara tingkat 2
  • Penutup berperedam suara level 1
  • Opsi sewa (CAE saja) - Pelat blanking soket

Sertifikasi Eropa

  • Upgrade ke set STD untuk "CE"

Sistem Bahan Bakar

  • Skidbase untuk set penutup CALG
  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman DEFRA
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Skidbase ringkas untuk set terbuka

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Opsi pemasangan

  • Pengatur elektronik
  • Pelepasan peredam suara industri
  • Peredam suara pemukiman
  • Pelepasan baterai
  • Kit pemasangan peredam suara

Laporan Pengujian

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8

Umum

  • Pelindung batu/flensa trans radiator

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, IEC, 4 kutub

Aksesori / Lain-Lain

  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Kotak pembungkus - set berkanopi

Lihat bagaimana C7.1 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Generator Diesel C7.1 Kanan Belakang

Generator Diesel C7.1 Kiri Belakang

Generator Diesel C7.1 Kanan Depan

Generator Diesel C7.1 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Generator Diesel C7.1 Kanan Belakang
Generator Diesel C7.1 Kiri Belakang
Generator Diesel C7.1 Kanan Depan
Generator Diesel C7.1 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C7.1 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya