Switchgear XLM CAT

Switchgear XLM CAT Kontrol Penjajaran dan Switchgear

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Konfigurasi
PLC berbasis switchgear yang dapat dikonfigurasi mampu mengontrol dan memantau beberapa genset, ikatan, utilitas, dan pemutus beban untuk aplikasi penjajaran utilitas
PLC berbasis switchgear yang dapat dikonfigurasi mampu mengontrol dan memantau beberapa genset, ikatan, utilitas, dan pemutus beban untuk aplikasi penjajaran utilitas
Mode Pengoperasian
Siaga Darurat, Impor/Ekspor Utilitas, pembatasan beban puncak, dan operasi beban dasar dengan kontrol dan komponen redundan. Transisi tertutup dari/ke daya generator
Siaga Darurat, Impor/Ekspor Utilitas, pembatasan beban puncak, dan operasi beban dasar dengan kontrol dan komponen redundan. Transisi tertutup dari/ke daya generator
Aplikasi
LV dan MV ( 208V - 38 kV)
LV dan MV ( 208V - 38 kV)

Sekilas Fitur

Cat

Switchgear XLM

  • Jaringan Pengawasan Kecepatan Tinggi
  • Start/Stop Otomatis
  • Koordinasi “Dead Bus” Otomatis
  • Kontrol Faktor Daya Otomatis ketika Sejajar dengan Daya Utilitas
  • Fungsi Penyebaran Beban/Penambahan Beban yang Dapat Diprogram
  • Komunikasi Engine dalam Jaringan
  • Perlindungan Generator & Utilitas
  • Penyetelan Engine
  • Pemilihan Mode
  • Kontrol Otomatis/Manual yang Dapat Dipilih
  • Perlindungan Kata Sandi untuk Pengaturan dan Penyetelan Protektif
  • Uji Beban/Tanpa Beban
  • Tampilan Layar Sentuh (HMI)
  • Alarm Sesuai NFPA 99/110
  • Isyarat dengan Klakson Suara
  • Layar mimik Kontrol Engine dengan pengukur RPM, Tegangan Baterai DC, Tekanan Oli, temperatur Cairan Pendingin Engine, Jam Engine, Jumlah starter

Spesifikasi Produk untuk Switchgear XLM CAT

Konfigurasi PLC berbasis switchgear yang dapat dikonfigurasi mampu mengontrol dan memantau beberapa genset, ikatan, utilitas, dan pemutus beban untuk aplikasi penjajaran utilitas PLC berbasis switchgear yang dapat dikonfigurasi mampu mengontrol dan memantau beberapa genset, ikatan, utilitas, dan pemutus beban untuk aplikasi penjajaran utilitas
Mode Pengoperasian Siaga Darurat, Impor/Ekspor Utilitas, pembatasan beban puncak, dan operasi beban dasar dengan kontrol dan komponen redundan. Transisi tertutup dari/ke daya generator Siaga Darurat, Impor/Ekspor Utilitas, pembatasan beban puncak, dan operasi beban dasar dengan kontrol dan komponen redundan. Transisi tertutup dari/ke daya generator
Aplikasi LV dan MV ( 208V - 38 kV) LV dan MV ( 208V - 38 kV)
Perangkat Pelindung ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Perangkat Pelindung ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Sertifikasi Memiliki Sertifikasi IBC, CBC, UBC, & OSHPD Memiliki Sertifikasi IBC, CBC, UBC, & OSHPD
Penutup Panel Kontrol Konstruksi Bebas NEMA 1 atau NEMA 3R Konstruksi Bebas NEMA 1 atau NEMA 3R
Temperatur Kerja 0 derajat hingga 50 derajat C 0 derajat hingga 50 derajat C
Temperatur Penyimpanan -20 derajat C hingga +60 derajat C -20 derajat C hingga +60 derajat C
Standar Tegangan Rendah NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 atau UL 891, NFPA 110, NFPA 99, dan NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 atau UL 891, NFPA 110, NFPA 99, dan NFPA 70
Standar Tegangan Sedang NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 dan NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 dan NFPA 1110

Switchgear XLM CAT Perlengkapan Standar

Kontrol Prioritas Permintaan Generator

  • Secara otomatis menyesuaikan kapasitas generator online dengan beban, dan menghindari operasi genset yang tidak perlu.

Switchgear XLM CAT Perlengkapan Opsional

Antarmuka Tabel Data

  • Mengakomodasi antarmuka dengan sistem manajemen bangunan untuk memantau semua parameter sistem melalui Modbus RTU atau TCP

Relai pemeriksaan Sinkronisasi Perangkat Keras Tambahan (Perangkat ANSI 25)

  • Memberikan perlindungan sinkronisasi diskret tambahan

Sistem Monitoring Daya Jarak Jauh

  • Untuk memantau status pemutus arus, alarm, pengukuran, dan parameter pengoperasian lainnya

Lihat bagaimana Switchgear XLM CAT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Switchgear XLM CAT

Switchgear XLM CAT

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Switchgear XLM CAT

Lihat Penawaran Lainnya