CG132B-16 1000 kW

CG132B-16 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1000 ekW pada 1,0pf
1000 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
41.50%
41.50%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

  • Komponen engine yang dioptimalkan berarti CG132 menggunakan oli pelumas hingga 50% lebih sedikit dibandingkan dengan genset pesaing, yang berarti lebih banyak uang yang dihemat perusahaan Anda

Dimensi lebih kecil

Dimensi lebih kecil

  • CG132 menggunakan lebih sedikit ruang, hampir 50% dibandingkan dengan sistem serupa
  • Lebih sedikit ruang yang digunakan berarti biaya pemasangan lebih rendah

Sistem Manajemen Elektronik Total Cat

Sistem Manajemen Elektronik Total Cat

  • Pemantauan temperatur dan tekanan untuk setiap silinder
  • Kontrol anti-benturan memungkinkan output daya maksimum dan pemanfaatan bahan bakar sebaik mungkin, meskipun komposisi gas berubah

Penggunaan Bahan Bakar yang Fleksibel

Penggunaan Bahan Bakar yang Fleksibel

  • Dengan teknologi pencampur gas dan Sistem Manajemen Elektronik Total kami, Anda dapat menggunakan berbagai macam gas, termasuk gas bermasalah seperti gas kompos, timbunan sampah, dan limbah

Spesifikasi Produk untuk CG132B-16

Peringkat Kontinu 1000 ekW pada 1,0pf 1000 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 41.50% 41.50%
Peringkat Siaga Maksimum - -
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
Peringkat Gas Alam 1000 1000
Model Engine CG132B CG132B
Kapasitas Silinder 2135.8 in³ 35 l
Aspirasi TA TA
Diameter 5.2 in 132 mm
Langkah 6.3 in 160 mm
Panjang 165 in 4200 mm
Lebar 70 in 1780 mm
Tinggi 85 in 2150 mm
Bobot Kering - Genset 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management)

Pendinginan

  • Koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Flensa Cat pada sirkuit SCAC
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang CG132B-16
  • Sistem ventilasi karter tertutup
  • Sistem buang resistan rendah/PEARL

Sistem bahan bakar

  • Busi pra-ruang
  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Katup meteran bahan bakar elektronik

Generator

  • Heater ruangan antikondensasi
  • Droop reaktif
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • Koneksi bar bus
  • generator kode grid
  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Droop reaktif
  • Detektor temperatur putar

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG132B-16 Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner dengan precleaner
  • Tempat pemasangan

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Lihat bagaimana CG132B-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas CG132B-16

Genset Gas CG132B-16

Genset Gas CG132B-16

Genset Gas CG132B-16

Genset Gas CG132B-16

CG132B-V16

Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
CG132B-V16

Efisiensi pada Level Baru dari Caterpillar | Genset Gas Cat® CG132B

Efisiensi pada Level Baru dari Caterpillar | Genset Gas Cat® CG132B