Ikhtisar
Genset Diesel 550 - 715 kVA
Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi misi kritis, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 550 hingga 715 kVA pada 50 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Disertifikasi untuk konsumsi bahan bakar rendah, Standar Emisi Non Jalan Raya UE Stage IIIA, Strategi Emisi/Bahan Bakar Standar Emisi Non Jalan Raya Cina Stage III.