Ikhtisar
Genset diesel 2500 - 3100 ekw C175-16 Tier 4
Menghasilkan daya yang andal dari 2500-3000 ekW (3100 ekW tanpa kipas) pada 60 Hz, genset diesel C175-16 dibuat untuk memenuhi aplikasi terpenting, kontinu, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini memiliki sertifikat Bersertifikasi EPA AS untuk Non-Darurat Stasioner.