DG350 GC (3 fase)

Genset Gas DG350 GC (3 fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
350 eKW
350 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner

Ikhtisar

Genset Gas Alam 350 kW

Lini produk generator dengan pengapian busi Cat® untuk aplikasi stasioner memiliki eksitasi magnet permanen, kumparan pengatur pengapian, stator miring, penyesuaian tegangan melalui kontroler EMCP, isolasi kumparan Kelas H, dan menggunakan 2/3 pitch.

Keunggulan

Hingga 1414 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Fitur Alternator Kelas H Isolasi

Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator

Spesifikasi Produk untuk DG350 GC (3 fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 350 eKW 350 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Kapasitas Silinder 1336.42 in³ 21.9 l
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Model Engine G21.9L dengan Pengapian Busi G21.9L dengan Pengapian Busi
Rasio Kompresi 10.1 10.1
Sistem Bahan Bakar Karburator, Aliran Turun Karburator, Aliran Turun
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Diameter 5.03 in 128 mm
Langkah 5.6 in 142 mm
Panjang 154.4 in 3923 mm
Lebar 71 in 1803 mm
Tinggi 67.6 in 1716 mm
Berat 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (3 fase) Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Sistem pemulihan cairan pendingin tertutup
  • Antibeku glikol etilena 50/50
  • Radiator yang dipasang di pabrik
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Bahan Bakar

  • Penyetop bahan bakar primer dan sekunder
  • Uji tekanan bahan bakar
  • Sakelar tekanan bahan bakar rendah
  • Katup kunci ganda
  • Koneksi NPT
  • Gas Alam atau Uap LP

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 3”

Generator

  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Material isolasi Kelas H
  • Eksitasi magnet permanen
  • Eksitasi magnet permanen
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Material isolasi Kelas H
  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Alternator kapasitas beban penuh

Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolasi getaran (tipe keping)
  • Isolator getaran karet

Starter Elektrik dan/atau Pralumas

  • Sistem listrik engine
  • Kabel baterai
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid

Daya Listrik - Awalan Nomor Seri Paket

  • Alternator pengisian daya baterai

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Start/Pengisian

  • Motor starter 12 volt
  • Baterai dengan rak dan kabel

DG350 GC (3 fase) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Heater baterai
  • Heater mantel air

Umum

  • Paket UL 2200
  • Sertifikasi CSA
  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca

Generator

  • Heater anti-kondensasi
  • MCCB pemutus arus elektronik atau magnetik termal
  • Shunt trip dan pemutus kontak bantu
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Generator besar dan premium
  • Heater anti-kondensasi

Lihat bagaimana DG350 GC (3 fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran