Ikhtisar
Genset Diesel 1650 - 2500 ekW
Menghasilkan daya yang andal dari 1825 hingga 2500 ekW pada 60 Hz, genset diesel 3516C dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset 3516C Bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner Saja (Setara Standar Emisi Tier 2 Non-Jalan Raya), bersertifikasi Konsumsi Bahan Bakar Rendah.