Generator Diesel C18 (50 HZ) | 550-850 kVA

Genset Diesel C18 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
850 kVA
850 kVA
Peringkat Minimum
706 kVA
706 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
konsumsi
konsumsi

Ikhtisar

Genset Diesel 706 - 850 kVA

Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi utama dan siaga Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 706 hingga 850 kVA pada 50 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5. Engine dikonfigurasi untuk Konsumsi Bahan Bakar Rendah.

Keunggulan

Lebih besar dari 15% kW/m2 *Peringkat Siaga yang lebih tinggi pada 50Hz

Hingga 37% Reduksi Jejak Karbon

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Spesifikasi Produk untuk C18 (50 Hz)

Peringkat Maksimum 850 kVA 850 kVA
Peringkat Minimum 706 kVA 706 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar konsumsi konsumsi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 1500
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 162.4 in 4135 mm
Lebar - Maksimum 78.3 in 1989 mm
Tinggi - Maksimum 75 in 1906 mm

C18 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Turbocharger
  • Inti aftercooler
  • Air cleaner tugas ringan

Sistem Kontrol

  • GCCP 1.3

Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem Buang

  • Gasket fleks buang baja antikarat, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar set terbuka yang terintegrasi untuk 8 jam standar

Generator dan Attachment

  • Generator rangka LC - Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pusat daya, IP22
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Pipa saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator.

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Terpasang di Paket

Sistem Kontrol

  • Klakson alarm lokal
  • Perangkat pelindung: Relai kerusakan pembumian - Relai kerusakan pembumian kebocoran arde - Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus - Alarm tingkat bahan bakar rendah - Shutdown tingkat bahan bakar rendah - Alarm tingkat bahan bakar tinggi - Sensor tingkat bahan bakar
  • GCCP 1.4
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Tampilan temperatur oli
  • Modul alarm lokal

Sistem Pendinginan

  • Flensa transisi radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara (segera tersedia)

Sistem Buang

  • Kit elbow 8 dan 10 inci
  • Muffler ujung keluar/masuk 10, 25, 35 dB
  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Flensa GP 8 dan 10 inci
  • Pelindung manifold dan turbocharger

Sistem Bahan Bakar

  • Integral Kompatibel BS799 Opsional - Dudukan tangki bahan bakar dinding ganda
  • Sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan
  • Generator CIP Rangka A
  • Generator CIP frame LC
  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator besar frame LC
  • Frame generator LC
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Starter dan Pengisi Daya

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air

Lihat bagaimana C18 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 50 Hz Kanan Belakang

C18 50 Hz Kiri Belakang

C18 50 Hz

C18 50 Hz Kiri Depan

Penutup

Penutup

C18 50 Hz Kanan Belakang
C18 50 Hz Kiri Belakang
C18 50 Hz
C18 50 Hz Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya