3512 (50 HZ) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan |Generator Diesel 1000-1400 kVA

3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Peringkat Daya Utama
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan bakar rendah, Emisi Rendah
Bahan bakar rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Peringkat Daya Utama 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan bakar rendah, Emisi Rendah Bahan bakar rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1400 kVA 1400 kVA
Peringkat Minimum 1000 kVA 1000 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 13.5:1 13.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Langsung Injeksi Unit Langsung
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Minimum 203.5 in 5165 mm
Panjang - Maksimum 207.5 in 5269 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2015 mm
Tinggi - Maksimum 92 in 2336 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 22540 lb 10224 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 23060 lb 10460 kg

Lihat bagaimana 3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3512A (50 Hz) Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512A (50 Hz) Paket yang Dapat Ditingkatkan
3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan
3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan
3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya