Generator Diesel 3412C (50 HZ) | 680-900 kVA

Genset Diesel 3412C | 750kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
680 kVA
680 kVA
Peringkat Minimum
680 kVA
680 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol EMCP 4

Panel Kontrol EMCP 4

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50° C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Pernyataan Penggunaan UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk 3412C | 750kVA

Peringkat Maksimum 680 kVA 680 kVA
Peringkat Minimum 680 kVA 680 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1648.86 in³ 27.02 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Pompa dan Saluran Pompa dan Saluran
Tipe Pengatur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Panjang - Maksimum 162.4 in 4125 mm
Lebar - Minimum 75 in 1906 mm
Lebar - Maksimum 78.3 in 1989 mm
Tinggi - Maksimum 75 in 1906 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 12039 lb 5461 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750kVA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Urutan fase generator
  • Komunikasi
  • Modul I/O digital
  • Keunggulannya antara lain:
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Kompatibel dengan modul opsional berikut ini:
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Modul monitoring temperatur generator
  • Kontrol operasi/otomatis/stop
  • Kecepatan berlebih
  • Data link modul annunciator seri
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Frekuensi (Hz)
  • RPM
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Lakukan start siklus engine
  • Jam operasi
  • Annunciator lokal
  • temperatur cairan pendingin
  • kW-jam (total)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tekanan oli rendah
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Annunciator serial jarak jauh
  • Volt DC
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Annunciator CAN jarak jauh
  • Operasi DC 24 Volt
  • Data link modul aksesori
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Penghenti darurat
  • Indikasi digital untuk:
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Penyesuaian kecepatan
  • Penyesuaian tegangan
  • Volt (L-L & L-N)
  • Arus berlebih (50 / 51)

Sistem Pendinginan

  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Saluran pembuangan cairan pendingin dengan katup; disalurkan dengan pipa ke pinggiran alas
  • Caterpillar extended life coolant
  • Shutdown tingkat cairan pendingin
  • Radiator dengan pelindung (Ukuran disesuaikan untuk 50 derajat C)

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat dengan flensa outlet model AS, gasket, baut, dan flensa las pasangannya, dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel diakhiri di dasar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar Primer dan Sekunder
  • Separator air

Generator dan Attachment

  • Sensor 3 fase
  • Tereksitasi Sendiri SR4B
  • Isolasi Kelas H
  • 2:1 Volt/Hz
  • Droop reaktif
  • Regulator tegangan VR6
  • Pemutusan bus bar
  • Kenaikan temperatur Kelas F
  • 12 Kabel

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Elektronik Cat

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup; disalurkan dengan pipa ke pinggiran alas
  • Oli pelumas
  • Oli filter
  • Pembuangan asap; disalurkan melalui pipa ke bagian depan radiator

Sistem Pemasangan

  • Alas, baja yang dibentuk dengan isolator getaran linear antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai dengan rak, kabel
  • Alternator pengisian 45 amp
  • Motor starter 24 volt
  • Solenoid pemutus bahan bakar

3412C | 750kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen terbuka
  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Shunt trip 1600 Amp, 3 kutub, Non-UL, nilai tetapan 100 %, 24 volt DC
  • Shunt trip 1250, 1600 Amp, 3 kutub, IEC, nilai tetapan 100 %, 24 volt DC

Panel Kontrol

  • Annunciator lokal pertama
  • Paket I/O diskret lokal
  • Paket pemantauan temperatur generator
  • Relai kerusakan arde
  • Annunciator kustom jarak jauh
  • Panel Kontrol GCCP
  • Generator yang menjalankan VFC
  • Panel Kontrol GCCP
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Alarm umum/relai shutdown

Sistem Pendinginan

  • Heater mantel air
  • Flensa saluran radiator

Sertifikasi Eropa

  • Tanda Kesesuaian Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistem Buang

  • Kit elbow
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Kit pemasangan menembus dinding
  • Muffler

Generator dan Attachment

  • Regulator tegangan digital
  • Generator besar dan premium
  • Heater ruangan
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Dasar tangki bahan bakar (1200 ltr)

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Pengisi daya baterai
  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai besar

Sistem Pengaturan

  • Distribusi beban elektronik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3412C | 750kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3412C Kiri Depan

3412C Kanan Depan

3412C Kanan Belakang

3412C Kiri Belakang

3412C Kiri Depan
3412C Kanan Depan
3412C Kanan Belakang
3412C Kiri Belakang

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3412C | 750kVA

Lihat Penawaran Lainnya