Ikhtisar
Genset Diesel 605 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 605 kVA di 50 Hz, genset DE605 GC yang ditenagai engine diesel C15 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 605 kVA di 50 Hz, genset DE605 GC yang ditenagai engine diesel C15 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Didesain agar cocok dengan kinerja alternator dan engine
Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan.
Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian
Menampilkan 1-6 dari 7
| Peringkat Maksimum | 605 kVA 605 kVA |
| Peringkat Minimum | 605 kVA 605 kVA |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Model Engine | Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus |
| Diameter | 5.4 in 137 mm |
| Langkah | 6.8 in 171 mm |
| Kapasitas Silinder | 928 in³ 15.2 l |
| Rasio Kompresi | 16.1:1 16.1:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | EUI EUI |
| Tipe Pengatur | Adem™A4 Adem™A4 |
| Panjang - Maksimum | 131 in 3328 mm |
| Lebar - Maksimum | 60.6 in 1540 mm |
| Tinggi - Maksimum | 86.1 in 2187 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 8120 lb 3683 kg |
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
Penutup DE605 GC
Penutup DE605 GC