DG300 GC (3 fase)

Genset Gas DG300 GC (3 fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
300 eKW
300 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat

Ikhtisar

Genset Gas Alam 300 kW

Lini produk generator dengan pengapian busi Cat® untuk aplikasi stasioner memiliki eksitasi magnet permanen, kumparan pengatur pengapian, stator miring, penyesuaian tegangan melalui kontroler EMCP, isolasi kumparan Kelas H, dan menggunakan 2/3 pitch.

Keunggulan

Hingga 908 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Fitur Alternator Kelas H Isolasi

Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator

Spesifikasi Produk untuk DG300 GC (3 fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 300 eKW 300 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat
Kapasitas Silinder 864.71 in³ 14.17 l
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Model Engine 14,2 l dengan Pengapian Busi 14,2 l dengan Pengapian Busi
Rasio Kompresi 9.5:1 9.5:1
Sistem Bahan Bakar Elektronik Elektronik
Diameter 5.31 in 135 mm
Langkah 6.5 in 165 mm
Panjang 136 in 3455 mm
Lebar 57.6 in 1463 mm
Tinggi 66.1 in 1678 mm
Bobot 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (3 fase) Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Sistem pemulihan cairan pendingin tertutup
  • Antibeku glikol etilena 50/50
  • Radiator yang dipasang di pabrik
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Bahan Bakar

  • Sakelar tekanan bahan bakar rendah
  • Penyetop bahan bakar primer dan sekunder
  • Uji tekanan bahan bakar
  • Katup kunci ganda
  • Gas Alam atau Uap LP
  • Koneksi NPT

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 3”

Generator

  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Material isolasi Kelas H
  • Eksitasi magnet permanen
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Material isolasi Kelas H
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Eksitasi magnet permanen
  • Perlindungan IP23
  • Alternator kapasitas beban penuh

Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolasi getaran (tipe keping)
  • Isolator getaran karet

Starter Elektrik dan/atau Pralumas

  • Sistem listrik engine
  • Kabel baterai
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid

Daya Listrik - Awalan Nomor Seri Paket

  • Alternator pengisian daya baterai

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Start/Pengisian

  • Baterai dengan rak dan kabel
  • Motor starter 12 volt

DG300 GC (3 fase) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Heater mantel air
  • Heater baterai

Umum

  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Paket UL 2200
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sertifikasi CSA

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Shunt trip dan pemutus kontak bantu
  • MCCB pemutus arus elektronik atau magnetik termal
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Heater antikondensasi

Lihat bagaimana DG300 GC (3 fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Terbuka

Genset Terbuka
Penutup

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DG300 GC (3 fase)

Lihat Penawaran Lainnya