C15 Kanan Belakang
C15 Kanan Belakang
C15 Kiri Belakang
C15 Kanan Depan
C15 Kiri Belakang
Foto (6)
Tampilan 360 (2)

C15 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Tegangan
208 hingga 600 Volt
208 hingga 600 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Terdaftar di UL2200; CSA 22.2; Sertifikasi Kepatuhan – Seismik IBC; IBC & HCAI Ganda

Spesifikasi Produk untuk C15 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 500 ekW 500 ekW
Peringkat Minimum 320 ekW 320 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.56 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 168.2 in 4273 mm
Lebar - Maksimum 81 in 2058 mm
Tinggi - Maksimum 126.3 in 3209 mm

C15 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air dan filter sekunder
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Cooler bahan bakar

Generator

  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Generator dan Attachment

  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Pusat daya, IP22

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4).

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Katup saluran pembuangan oli

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C15 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Pemutus arus

  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Terpasang di Paket
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Strip terminal daya

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel

Panel Kontrol

  • GCCP 1.4
  • Kontak bebas tegangan
  • Annunciator lokal
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Klakson alarm lokal

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Baterai besar

Sistem Pendinginan

  • Pelindung Batu
  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Muffler ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10, 25, dan 35 dBA
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Fitting buang fleksibel
  • Group flensa 6 dan 8 inci

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan
  • Frame generator LC
  • Generator CIP frame LC
  • Frame generator LC Besar

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C15 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C15 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya