C280-8 (60 HZ) | Generator Diesel 1830-2660 kW

C280-8 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz)
2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz)
Peringkat Minimum
2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz)
2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz)
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Spesifikasi Produk untuk C280-8

Peringkat Maksimum 2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz) 2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz)
Peringkat Minimum 2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz) 2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Kecepatan 900/1000 rpm 900/1000 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Model Engine Diesel Berpendingin Air 4 Langkah C280-8, I-8 Diesel Berpendingin Air 4 Langkah C280-8, I-8
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 9064 in³ 148 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Turbocharger, berpendingin air (720 rpm dan HFO), berpelumas oli engine
  • Pemutusan saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Termostat mantel air
  • Regulator Temperatur Udara

Sistem Buang

  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel
  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Pengisi oli dan dipstick
  • Relief valve eksplosi karter
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal

Sistem Pemasangan

  • Dudukan engine dan generator
  • Peredam, getaran torsional

Sistem Start/Pengisian

  • Peredam suara udara
  • Starter udara tipe bilah
  • Satu motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik

Umum:

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/Aftercooler/Air oil cooler

C280-8 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Rakitan louver air cleaner
  • Katup kontrol boost
  • Filter jelaga
  • Bracket penopang vertikal
  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Alat bantu pemanasan
  • Pompa air bantu
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Tangki ekspansi

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Koneksi sistem bahan bakar
  • Saringan bahan bakar primer dupleks

Sistem Generator

  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Isolasi Kelas F
  • Koneksi bar bus
  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan anti-kondensasi

Sistem Pengatur

  • Cadangan baterai/catu daya
  • Aktuator EGB
  • Pembagi beban 2301 A
  • Elektronik/aktuator
  • Pemrogram digital
  • 723 Plus

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator
  • Ditahan secara vertikal
  • Ditahan secara non-vertikal

Sistem Start/Pengisian

  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi

Umum:

  • Warna cat khusus

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C280-8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C280-8

C280-8

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C280-8

Lihat Penawaran Lainnya