DE88 GC (60 HZ) C4.4 | Generator Diesel 80 kW

Genset Diesel DE88 GC (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
80 ekW
80 ekW
Peringkat Minimum
80 ekW
80 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 80 ekW

Menghasilkan daya yang andal sebesar 80 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE88 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Menghemat hingga 17% Ruang Terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan

Atap satu bagian, miring 1° Mencegah pengumpulan air

Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan

Hingga 250 Kejadian Dicatat

Panel kontrol utama otomatis GCCP menyediakan akses ke alarm historis dan indikator pengoperasian

Spesifikasi Produk untuk DE88 GC (60 Hz)

Peringkat Maksimum 80 ekW 80 ekW
Peringkat Minimum 80 ekW 80 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in 4.4 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 89.6 in 2275 mm
Lebar - Maksimum 43.3 in 1099 mm
Tinggi - Maksimum 57.7 in 1465 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 langkah

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE88 GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kerusakan arde
  • Alarm suara dipasang di panel
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Stop darurat dengan kunci
  • Kebocoran arde
  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Heater cairan pendingin
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Baterai
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 3 Kutub 400A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 250A
  • Pemutus arus 4 Kutub 250A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Gembok pemutus arus
  • Pemutus arus 4 Kutub 400A
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan Pengujian PGS pada 0,8 PF

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE88 GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE88 GC (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya