Generator Diesel D80 GC C4.4 (60 HZ) | 80 kW

D80 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan
208 hingga 600 Volt
208 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D80 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 80 ekW 80 ekW
Peringkat Minimum 80 ekW 80 ekW
Model Engine Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 16.7:1 16.7:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur Mekanis, ADEM™A4 Mekanis, ADEM™A4
Panjang - Maksimum 82.6 in 2097 mm
Lebar - Maksimum 43.3 in 1100 mm
Tinggi - Maksimum 52.9 in 1343 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 950 lb 2095 kg

D80 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai
  • Air cleaner

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Panel Kontrol

  • Panel kontrol GCCP 1.2

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan, alas baja bentukan dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 24 jam

Generator

  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • 12 Kabel
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Baterai
  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

D80 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Sensor 3 fase
  • Heater antikondensasi
  • Kumparan bantu Rangka R
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Pemutus arus

  • Peningkatan pemutus arus - Pemutus arus 4 kutub hingga 250A, 400A, dan 630A

Sistem Pendinginan

  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Opsi Panel Kontrol

  • Kerusakan arde (2 kabel saja)
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Kebocoran arde (2 kabel saja)
  • Kontak bebas tegangan
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Pengisi daya baterai
  • Panel kontrol GCCP 1.2
  • Heater panel kontrol
  • Potensiometer pengatur tegangan
  • Stop darurat dengan kunci
  • Potensiometer pengatur kecepatan

Penutup

  • Penutup berperedam suara Tingkat 2

Sistem Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Skidbase untuk set penutup CALG

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Opsi pemasangan

  • Pelepasan baterai
  • Peredam suara industri
  • Pengatur elektronik
  • Pengangkatan satu titik eksternal - penutup
  • Kit pemasangan peredam suara

Pengemasan/Pemeriksaan khusus untuk Pengiriman

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Umum - Aksesori / Lain-Lain

  • Pelindung batu/flensa rad trans
  • Kotak pembungkus - set berkanopi
  • Kotak pembungkus - desain ringkas

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D80 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D80 GC

Set Terbuka D80 GC

Set Terbuka D80 GC

Set Terbuka D80 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D80 GC
Set Terbuka D80 GC
Set Terbuka D80 GC
Set Terbuka D80 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D80 GC

Lihat Penawaran Lainnya