DE165 GC (50 HZ) C7.1 | Generator Diesel 165 kVA

DE165 GC (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
50 Hz
50 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
380 hingga 415 Volt
380 hingga 415 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE165 GC (50 Hz)

Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Minimum 163,9 kVA 163,9 kVA
Peringkat Maksimum 163,9 kVA 163,9 kVA
Model Engine Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 130.9 in 3325 mm
Lebar - Maksimum 44.6 in 1134 mm
Tinggi - Maksimum 65.6 in 1666 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1834 lb 4043 kg

DE165 GC (50 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C7.1, 6 silinder sejajar, 4 langkah

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE165 GC (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kebocoran arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Kerusakan arde
  • Stop darurat dengan kunci
  • Heater cairan pendingin
  • Baterai
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Pemutus arus

  • Pemutus arus 4 Kutub 250A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE165 GC (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Tur Virtual

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi manfaat dan fitur yang menarik di DE165 GC (50 Hz).

Mulai Tur
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE165 GC (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya