Ikhtisar
Genset 3000 - 3500 kVA
Genset diesel 3516E telah dikembangkan untuk memenuhi aplikasi siaga dan terpenting Anda, serta sesuai dengan standar daya Anda. Menghasilkan daya yang andal (3000 - 3500 kVA di 50 Hz), setiap genset dirancang untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5, menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah, dan menerima >50% pemulihan beban blok dalam batas G2. Genset Setara Tier 2, EPA Darurat Stasioner AS/Rendah NOx (1/2 TA Luft).