Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 100 Cat® (Cat ECS 100)

Daya Listrik: Kontrol Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 100 Cat® (Cat ECS 100)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Ikhtisar

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 100 Cat®

Panel Kontrol Sistem Kontrol Energi 100 (Cat ECS 100) memberikan semua kontrol dan indikator sistem dalam satu antarmuka yang mudah diakses.

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 100 Cat® (Cat ECS 100) Perlengkapan Standar

Kontrol

  • Otomatis/Start/Stop
  • Penghenti darurat
  • Timer pendinginan engine
  • Lakukan start siklus engine
  • Timer siklus yang dapat diprogram
  • Penyetelan kecepatan dan tegangan

Monitoring Generator

  • Pemantauan tegangan AC generator (keakuratan +/- 0,25%)
  • Pemantauan tegangan AC utilitas (keakuratan +/- 0,25%)
  • Sensor 3 fase/4 kabel (L-L & L-N)
  • Sensor arus generator (3 fase/6 kabel) (keakuratan +/- 0,25%)
  • Arus AC generator (per fase dan rata-rata)
  • Frekuensi generator
  • kWh, kVArh dan kVAh impor dan expor (total dan perjalanan)
  • Temperatur stator dan bearing generator (dengan modul RTD opsional)
  • Histogram beban kW

Pelindung Generator

  • Urutan fase generator
  • Tegangan Atas/Bawah (27/59)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 O/U)
  • Arus berlebih yang diatur waktunya dan terbalik (50/51)
  • Arus Berlebih (Kurva kerusakan termal) (51)
  • Kecepatan mundur nyata (kW) (32)
  • Daya mundur reaktif (kVAr) (32RV)
  • Keseimbangan arus (46)
  • Beban berlebih (49)

Monitoring Engine

  • Tekanan oli engine (psi atau kPa)
  • Temperatur oli engine (°C atau °F)
  • Temperatur cairan pendingin engine (°C atau °F)
  • Kecepatan engine (RPM)
  • Tegangan baterai
  • Penghitung upaya melakukan start dan start yang berhasil
  • Meteran jam kerja
  • Jam waktu nyata

Perlindungan Engine

  • Sakelar kontrol tidak dalam mode otomatis (alarm)
  • Tekanan oli rendah
  • Temperatur cairan pendingin tinggi (alarm dan shutdown)
  • Temperatur cairan pendingin rendah (alarm)
  • Tingkat cairan pendingin rendah (alarm dan shutdown)
  • Temperatur oli engine tinggi (alarm dan shutdown)
  • Tegangan baterai Rendah/Tinggi/Lemah
  • Gagal start
  • Kecepatan berlebih
  • Start Berlebih
  • Tekanan gas rendah (alarm dan shutdown)

Komunikasi

  • CAN data link primer dan aksesori
  • Data link annunciator jarak jauh
  • Cat Data Link - dengan PLE702 opsional
  • Ethernet (TCP/IP Modbus) - 100 baseT
  • Tampilan layar sentuh USB
  • Port kabel/sakelar terkelola 4x 4 (untuk penggunaan pelanggan dan internal)
  • Port kabel 2x 2: jaringan perangkat internal

Input & Output

  • Input Digital: Penghenti darurat
  • Input Digital: Start jarak jauh
  • Input Digital: 16 input yang dapat diprogram (konfigurasi genset dapat memengaruhi beberapa fitur yang tersedia)
  • Output Digital: 12 output yang dapat diprogram (total)
  • Output Digital: Hingga 2 output yang dapat diprogram untuk keselamatan fungsional
  • Output Analog: 2 output analog
  • Output PWM: 3 total (1 untuk IVR - standar)
  • Input Analog: 3 input 0-5 V yang dapat diprogram (konfigurasi genset dapat memengaruhi beberapa fitur yang tersedia)

Dukungan Bahasa

  • Dukungan multibahasa

Lingkungan

  • Kotak Modul Kontrol
  • Temperatur Pengoperasian: -40°C to +85°C (Temperatur Penyimpanan: -55°C to +85°C)
  • Perlindungan Terhadap Masuknya Benda Asing: IP66 (Layar Sentuh HMI dari depan)

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 100 Cat® (Cat ECS 100) Perlengkapan Opsional

Tampilan

  • HMI Jarak Jauh di Luar Paket; Cat ECS 100 mendukung hingga empat tampilan HMI jarak jauh fungsi penuh dengan tambahan sakelar Ethernet tidak terkelola. Antarmuka grafis layar sentuh berwarna interaktif berfungsi untuk menampilkan kondisi alarm sistem genset, indikasi status, dan anunsiasi yang memfasilitasi kepatuhan terhadap NFPA110 (tunduk pada otoritas setempat yang memiliki persetujuan yurisdiksi)

Annunciator RS-485

  • Annunciator RS-485 jarak jauh berfungsi untuk menampilkan indikasi kondisi dan status alarm sistem genset untuk 16 titik dengan label standar NFPA 99 dan 110. Annunciator didesain untuk digunakan pada datalink annunciator jarak jauh dan dapat digunakan dalam aplikasi jarak jauh (hingga 4000 feet).
  • Maksimum empat annunciator yang dapat digunakan dengan satu EMCP 100

Modul Input/Output Digital

  • Modul Input/Output Digital (DI/O) berfungsi menyediakan kemampuan Input dan Output yang dapat diperluas dari EMCP 4 dan mampu membaca 12 input digital dan penyetelan 8 output relai. Modul DI/O telah didesain untuk digunakan di jaringan komunikasi aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau jarak jauh (hingga 244 meter atau 800 kaki).
  • Maksimum empat modul DI/O dapat digunakan dengan satu Cat ECS 100.

Modul RTD

  • Modul RTD berfungsi untuk menyediakan kemampuan pemantauan temperatur generator yang dapat diperluas dari EMCP 4 dan mampu membaca hingga delapan input RTD jenis 2 kabel, 3 kabel, dan 4 kabel. Modul RTD didesain untuk digunakan di Jaringan Komunikasi Aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau jarak jauh (hingga 800 kaki).
  • Maksimum satu Modul RTD yang dapat digunakan dengan satu Cat ECS 100.

Komunikasi

  • Module Ethernet Input/Output Ekspansi - Mendukung kemampuan Input/Output (IO) kontrol Cat ECS 100 yang diperluas: I/O Analog dan digital serta Sensor temperatur (RTD) - Konfigurasikan I/O untuk kejadian apa pun (fungsi tulis dan baca) - Opsi paket terpasang dan/atau dikirim terpisah

Lihat bagaimana Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 100 Cat® (Cat ECS 100) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Panel Kontrol Cat ECS 100

Panel Kontrol Cat ECS 100