Generator Diesel 3512C (60 HZ) |1230-1500 kW

3512C (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1500 ekW
1500 ekW
Peringkat Daya Utama
1360 ekW
1360 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS
Bersertifikasi EPA AS

Spesifikasi Produk untuk 3512C (60 Hz)

Peringkat Siaga 1500 ekW 1500 ekW
Peringkat Daya Utama 1360 ekW 1360 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS Bersertifikasi EPA AS
Tegangan 380 hingga 13.800 Volt 380 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1500 ekW 1500 ekW
Peringkat Minimum 1230 ekW 1230 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512C ATAAC, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512C ATAAC, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 14.7:1 14.7:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Minimum 222.2 in 5618 mm
Panjang - Maksimum 221.2 in 5618 mm
Lebar - Minimum 89.7 in 2279 mm
Lebar - Maksimum 89.7 in 2279 mm
Tinggi - Minimum 104.4 in 2652 mm
Tinggi - Maksimum 104.4 in 2652 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 28971 lb 13141 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 28971 lb 13141 kg

3512C (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset Cat ECS

Sistem Kontrol

  • Konfirmasi alarm
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Temperatur cairan pendingin
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar. IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • kW-jam (total)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tekanan oli rendah
  • Cat ECS 100
  • Indikasi digital untuk:
  • Timer pendinginan engine
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Volt DC
  • 1 output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Kecepatan berlebih
  • kVAr-jam (total)
  • 1 output digital yang dapat diprogram
  • Komunikasi
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Cat Connect
  • Layar dapat disesuaikan
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Data link modul aksesori
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Kontrol:
  • Lakukan start siklus engine
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Penghenti darurat
  • Penyesuaian kecepatan
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Pengujian lampu
  • RPM
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Frekuensi (Hz)
  • Urutan fase generator
  • Fitur histogram beban
  • Fungsi PLC

Sistem Pendinginan

  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)
  • SCAC
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Caterpillar Extended Life Coolant (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS dipasang

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Tegangan sedang:
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Tegangan tinggi
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Detektor temperatur putar
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Tegangan rendah:
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Pola lubang standar NEMA
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Pola lubang standar NEMA
  • 6 Kabel
  • Kumparan acak
  • Pola lubang standar NEMA
  • Kumparan bentuk

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE
  • Servis tangan kanan
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator

3512C (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Filter elemen tunggal

Generator

  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi

Sistem Pendinginan

  • Cairan Pendingin
  • Radiator ATAAC terpasang standar
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator opsional terpasang
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator terpasang standar

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Sistem Buang

  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Adaptor Y
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Umum

  • Logo US aid

Dudukan

  • Isolator IBC
  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran tipe pegas

Generator dan Attachment

  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 15 kV
  • RW, IE, 6 Kabel, Pitch 0,6667
  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV
  • Rangka 1400, 1600, 2700
  • Heater ruangan
  • Air cleaner generator
  • Konversi generator dari IE hingga PM
  • Tegangan rendah: 380/440/480 Volt, 3 Fase, 1800 rpm

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Baterai besar

Instrumentasi

  • Wiring GP tanpa sensor silinder
  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Pompa prapelumasan
  • Regulator tingkat oli
  • Pembuangan oli
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Perlindungan karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve tanpa eksplosi karter
  • Relief valve eksplosi
  • Sistem ventilasi karter

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Saluran masuk kabel - sisi kanan
  • Bar bus tiang tengah
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200 Amp, 3 Kutub, tetapan IEC
  • Pemutus arus 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 Amp, 3 Kutub, UL-nilai tetapan 100%
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Enam kabel, enam opsi terminal
  • 2000, 2500 Amp, 4 kutub, Pemutus Arus tetapan IEC
  • Koneksi ground netral
  • Grup ground

Pengujian / Laporan Khusus

  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi CSA
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Analisis getaran torsional
  • Laporan pengujian generator
  • Pengujian konsumsi bahan bakar generator
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Perangkat pembatas engine
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Baterai, rak dan kabel:
  • Heater mantel air
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter

Lihat bagaimana 3512C (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Belakang

3512C_50Hz_Flush_Mount Kiri Belakang

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kiri Depan

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Depan

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Belakang
3512C_50Hz_Flush_Mount Kiri Belakang
3512C_50Hz_Flush_Mount, Kiri Depan
3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Depan

360 View