DE169AE0(50 Hz) | Generator Diesel 149,0 kVA

Genset Diesel C7.1 | DE169AE0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
149,0 kVA
149,0 kVA
Peringkat Minimum
135 kVA
135 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Emisi Tanpa Sertifikasi
Emisi Tanpa Sertifikasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-3.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka GTA

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel kontrol EMCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C7.1 | DE169AE0

Peringkat Maksimum 149,0 kVA 149,0 kVA
Peringkat Minimum 135 kVA 135 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Rasio Kompresi 18.2:1 18.2:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 96.5 in 2450 mm
Lebar - Maksimum 1010 mm 39.8 in
Tinggi - Maksimum 60.8 in 1544 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C7.1, 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah

Panel kontrol

  • Panel Kontrol EMCP 4.1

Sistem pengaturan

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar rangka GTA

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup akustik akses mudah modular

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C7.1 | DE169AE0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Penutup

Penutup

Penutup

Penutup

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Penutup
Penutup
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C7.1 | DE169AE0

Lihat Penawaran Lainnya